Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Modo de detección | Exploración fotoeléctrico | |
Tipo de dispositivo | Encoder absoluto monovuelta | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 25 a | |
L10 | 7,7 E+9 a 3000 rpm | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Corriente en vacío | máx. 230 mA a 10 V CC máx. 100 mA a 24 V CC |
|
Linearidad | ± 2 LSB a 16 Bit, ± 1 LSB a 13 Bit, ± 0,5 LSB a 12 Bit | |
Código de salida | Código binario | |
Desarrollo del código (dirección de contaje) | cw ascendente (si gira en sentido horario el código asciende) cw descendente (si gira en sentido horario el código desciende) |
|
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | DeviceNet | |
Resolución | ||
Monovuelta | hasta 16 Bit | |
Resolución total | hasta 16 Bit | |
Cuadencia de la transferencia | máx. 0,5 MBit/s | |
Conexión | ||
Cable | ∅ 10,2 mm, Radox 9 x 0,5 mm2 | |
Compartimento de terminales | consulte la información de pedidos | |
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | DIN EN 60529, IP66 | |
Control climático | DIN EN 60068-2-78 , sin aturdimiento | |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 | |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización IECEx | ||
Nivel de protección del equipo Mb | IECEx ITS 15.0060X | |
Homologación ATEX | ||
Nivel de protección del equipo Mb | ITS 15 ATEX 18371X | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material | ||
Combinación 1 | Carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 brida: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 eje: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 |
|
Combinación 2 (Inox) | Carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L brida: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L eje: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L |
|
Masa | aprox. 2600 g (combinación 1) aprox. 3900 g (combinación 2) |
|
Velocidad de rotación | máx. 3000 min -1 | |
Momento de inercia | 180 gcm2 | |
Momento de arranque | ≤ 4 Ncm | |
Carga sobre el eje | ||
Axial | 60 N | |
Radial | 80 N | |
Información general | ||
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Los encoders absolutos proporcionan un valor de paso absoluto para cada ajuste de ángulo. Todos estos valores se representan con muestras de códigos en uno o varios discos de códigos. Los discos de códigos se examinan mediante un LED de infrarrojos y se detecta la muestra de bits obtenida mediante una matriz óptica. Sus señales se amplifican electrónicamente y se reenvían a la interfaz para su procesamiento.
El encoder absoluto cuenta con una resolución básica máxima de 65 536 pasos por revolución (16 bits).
La interfaz de bus CAN integrada del encoder absoluto es compatible con todas las funciones DeviceNet. Los siguientes modos de funcionamiento se pueden programar y activar o desactivar de forma selectiva:
Modo de sondeo
Modo cíclico
Modo de cambio de estado
El dispositivo está diseñado para el montaje sobre eje y está disponible con servobrida o brida de apriete.
El módulo electrónico de bus está integrado en la cubierta del alojamiento desmontable. Esto permite montar o sustituir los nuevos encoders y el sistema electrónico de bus correspondiente por separado durante la instalación o el mantenimiento.
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 163 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Intertek ATEX Category M | ITS15ATEX18371X | ALL | 733 KB | |
Worldwide Intertek IECEx Certificate of Conformity Group I | IECEx ITS 15.0060X | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-2496DSPA | SPA | 247 KB |