Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Modo de detección | Exploración fotoeléctrico | |
Tipo de dispositivo | Encoder absoluto monovuelta | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 210 a | |
L10 | 7,7 E+9 a 3000 rpm | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Corriente en vacío | máx. 230 mA a 10 V CC max. 100 mA a 24 V CC |
|
Linearidad | ± 2 LSB a 16 Bit, ± 1 LSB a 13 Bit, ± 0,5 LSB a 12 Bit | |
Código de salida | Código binario | |
Desarrollo del código (dirección de contaje) | programable, cw ascendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código ascendente) cw descendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código descendente) |
|
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | PROFIBUS | |
Resolución | ||
Monovuelta | hasta 16 Bit | |
Cuadencia de la transferencia | 0,0096 ... 12 MBit/s | |
Conformidad con la normativa | perfil PNO 3.062, RS-485 | |
Conexión | ||
Cable | ∅9,6 mm, 7 hilos | |
Compartimento de terminales | consulte la información de pedidos | |
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | DIN EN 60529, IP66 | |
Control climático | DIN EN 60068-2-78 , sin aturdimiento | |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007 | |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 | |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización IECEx | ||
Nivel de protección del equipo Mb | IECEx ITS 15.0060X | |
Homologación ATEX | ||
Nivel de protección del equipo Mb | ITS 15 ATEX 18371X | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material | ||
Combinación 1 | Carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 brida: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 eje: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 |
|
Combinación 2 (Inox) | Carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L brida: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L eje: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L |
|
Masa | aprox. 2600 g (combinación 1) aprox. 3900 g (combinación 2) |
|
Velocidad de rotación | máx. 3000 min -1 | |
Momento de inercia | 180 gcm2 | |
Momento de arranque | ≤ 4 Ncm | |
Carga sobre el eje | ||
Axial | 60 N | |
Radial | 80 N | |
Información general | ||
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Esta serie de encoders PROFIBUS se basa en la última tecnología de muestreo por vuelta y en la caja de engranajes mecánicos del dispositivo multivuelta. El encoder absoluto se corresponde con el perfil PROFIBUS para encoders n.º 3062. El dispositivo es compatible con las clases 1 y 2.
Para su uso con la Clase 1; los bytes 1 a 16 están disponibles para los datos de posición y diagnóstico. Además, se puede seleccionar la dirección del código hacia la derecha ascendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj, dirección del código ascendente) o descendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj, dirección del código descendente).
Si el encoder funciona conforme a la Clase 2, hay otras funciones adicionales además de las de la Clase 1. Entre ellas, el escalado de resolución por revolución y la resolución total, así como las funciones de preajuste. Además, es compatible con la generación de informes de diagnóstico.
De igual forma, el encoder ofrece otras funciones como la velocidad de transferencia, funciones de escalado adicionales, interruptores de límite programables y un modo de puesta en marcha.
La cubierta de conexión extraíble está equipada con un interruptor deslizante que sirve para ajustar el resistor terminal y unos interruptores giratorios que sirven para ajustar la dirección. Gracias a estos interruptores, puede asignar al encoder una dirección fija y una terminación de bus.
El dispositivo está diseñado para el montaje sobre eje y está disponible con servobrida o brida de apriete.
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 163 KB | |
Manuales | |||
Manual absolute rotary encoders with PROFIBUS interface | ENG | 6740 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Intertek ATEX Category M | ITS15ATEX18371X | ALL | 733 KB | |
Worldwide Intertek IECEx Certificate of Conformity Group I | IECEx ITS 15.0060X | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-2496DSPA | SPA | 247 KB |
Device Description Files/Drivers | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
GSD file, Encoders Pxx58, ENA58IL / GSD-Datei, Drehgeber Pxx58, ENA58IL | 2014-09 | ZIP | 8 KB |