Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
PVM14
Datos generales |
Modo de detección | Exploración fotoeléctrico |
Tipo de dispositivo | Encoder absoluto multivuelta |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Corriente en vacío | máx. 190 mA |
Linearidad | ± 1 LSB |
Código de salida | Código binario |
Desarrollo del código (dirección de contaje) | programable, cw ascendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código ascendente) cw descendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código descendente) |
Interfaz |
Tipo de Interfaz | PROFIBUS |
Resolución | |
| Monovuelta | 13 Bit |
| Multivuelta | 12 Bit |
| Resolución total | 25 Bit |
Cuadencia de la transferencia | 0,0096 ... 12 MBit/s |
Conformidad con la normativa | perfil PNO 3.062 |
Conexión |
Cable | ∅11,2 mm, 9 hilos, 2 m |
Conformidad con la normativa |
Grado de protección | DIN EN 60529, IP66 |
Control climático | DIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz |
Condiciones ambientales |
Temperatura de trabajo | |
| Gas zona Ex | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) |
| Polvo zona Ex | -30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F) |
Temperatura de almacenaje | |
| Gas zona Ex | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Polvo zona Ex | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Material | |
| Carcasa | Aluminio |
| Brida | Aluminio |
| Eje | acero inoxidable |
Masa | aprox. 3400 g |
Velocidad de rotación | máx. 6000 min -1 |
Momento de inercia | 400 gcm2 |
Momento de arranque | ≤ 5 Ncm |
Carga sobre el eje | |
| Axial | 60 N |
| Radial | 80 N |
Dimensiones | |
| Longitud | 139 mm |
| Diámetro | 116 mm |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | ZELM 02 ATEX 0078 X |
| Identificación | II 2G Ex db IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva 94/9/EC | EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-1:2014 EN 60079-31:2014 |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Details:
PVM14
Product Documentation:
PVM14
Homologaciones:
PVM14
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
US CA UL | CoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013 | ALL | PDF | 280 KB
|
Productos asociados:
PVM14
Accesorios |
|
|
|
Acoplamiento de acero para resortes, Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios, Gran capacidad antivibración, Buena compensación de errores de alineación, Escasa rigidez del resorte de tensión, Pequeñas fuerzas de retornofa |
|
|
|
|
Acoplamiento de fuelle, Transmisión exenta de juego de movimientos giratorios y con sincronización angular, Gran rigidez de resorte, Material: acero inoxidable y aluminio anodizadofa |
|
|
|
|
Acoplamiento de precisión, Acoplamiento de precisiónfa |
|
|
|
|
Rueda de medición para ejes de 12 mm de diámetro, Capa de plástico, 500 mm de perímetrofa |
|
|
|
|
Rueda de medición para ejes de 12 mm de diámetro, Capa de caucho granulado, 500 mm de perímetrofa |
|
|
|
|
Rueda de medición para ejes de 12 mm de diámetro, Moleteado de aluminio, 500 mm de perímetrofa |
|