Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Modo de detección | Exploración fotoeléctrico | |
Tipo de dispositivo | Encoder absoluto multivuelta | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 210 a | |
L10 | 7,7 E+9 a 3000 rpm | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Corriente en vacío | máx. 90 mA | |
Linearidad | ± 2 LSB a 16 Bit, ± 1 LSB a 13 Bit, ± 0,5 LSB a 12 Bit | |
Código de salida | Código Gray, código binario | |
Desarrollo del código (dirección de contaje) | consulte la entrada 1 | |
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | SSI | |
Tiempo "flip-flop" monoestable | 20 ± 10 µs | |
Resolución | ||
Monovuelta | hasta 16 Bit | |
Multivuelta | hasta 14 Bit | |
Resolución total | hasta 30 Bit | |
Cuadencia de la transferencia | 0,1 ... 2 MBit/s | |
Conformidad con la normativa | RS 422 | |
Entrada 1 | ||
Modo de entrada | Selección del sentido de contaje (A/D) | |
Tensión de la señal | ||
High | 10 ... 30 V o entrada abierta cw descendente (si gira en sentido horario el código desciende) |
|
Low | 0 ... 2 V cw ascendente (si gira en sentido horario el código asciende) |
|
Corriente de entrada | < 6 mA | |
Retardo a la activación | < 10 ms | |
Entrada 2 | ||
Modo de entrada | PRESET | |
Tensión de la señal | ||
High | 10 ... 30 V | |
Low | 0 ... 2 V | |
Corriente de entrada | < 6 mA | |
Duración de la señal | min. 100 ms | |
Retardo a la activación | < 10 ms | |
Conexión | ||
Cable | ∅ 10,2 mm, Radox 9 x 0,5 mm2 | |
Compartimento de terminales | consulte la información de pedidos | |
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | DIN EN 60529, IP66 | |
Control climático | DIN EN 60068-2-78 , sin aturdimiento | |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 | |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización IECEx | ||
Nivel de protección del equipo Mb | IECEx ITS 15.0060X | |
Homologación ATEX | ||
Nivel de protección del equipo Mb | ITS 15 ATEX 18371X | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material | ||
Combinación 1 | Carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 brida: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 eje: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 |
|
Combinación 2 (Inox) | Carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L brida: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L eje: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L |
|
Masa | aprox. 2600 g (combinación 1) aprox. 3900 g (combinación 2) |
|
Velocidad de rotación | máx. 3000 min -1 | |
Momento de inercia | 180 gcm2 | |
Momento de arranque | ≤ 4 Ncm | |
Carga sobre el eje | ||
Axial | 60 N | |
Radial | 80 N | |
Información general | ||
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Este encoder absoluto devuelve el valor de posición del eje mediante la interfaz SSI.
Para obtener los datos de posición, el controlador envía una secuencia de inicio al encoder absoluto. A continuación, el encoder responde de forma síncrona a los impulsos del controlador con los datos de posición.
El diseño modular permite configurar el encoder absoluto de forma que se adapte a sus requisitos. Puede consultar una lista de las piezas opcionales en la información del pedido.
Es posible seleccionar la dirección de recuento mediante 2 entradas funcionales y ponerla a cero.
Literature | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Application Report - Pipe Handler Positioning in Harsh Conditions | ENG | 317 KB |
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 163 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Intertek ATEX Category M | ITS15ATEX18371X | ALL | 733 KB | |
Worldwide Intertek IECEx Certificate of Conformity Group I | IECEx ITS 15.0060X | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-2496DSPA | SPA | 247 KB |