Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
SU16-K/82A/103/115/130
Descripción del producto |
Serie SU16 |
Datos generales |
Distancia útil operativa | depende de la fibra óptica utilizada |
Emisor de luz | luz roja |
Histéresis | 20 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | Conmutación por claridad/oscuridad |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Rizado | 10 % |
Corriente en vacío | ≤ 35 mA |
Salida |
Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro |
Señal de salida | 1 PNP |
Caída de tensión | ≤ 1 V CC |
Frecuencia de conmutación | 8 kHz |
Tiempo de respuesta | ≤ 50 µs encendido/≤ 70 µs apagado |
Función del temporizador | 40 ± 10 ms |
Conformidad con la normativa |
Estándares | EN 60947-5-2 |
Autorizaciones y Certificados |
Certificados | CE |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP40 |
Conexión | Cable de PVC de 2 metros |
Material | |
| Carcasa | Policarbonato |
Dimensiones | |
| Altura | 60 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Profundidad | 28,4 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0.1 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 5.1 | 27270905 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
SU16-K/82A/103/115/130