Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
SU16-K/79C/115
Descripción del producto |
Serie analógica SU16 |
Datos generales |
Distancia útil operativa | depende de la fibra óptica utilizada |
Emisor de luz | luz roja 680 nm |
Límite de luz extraña | Lámpara incandescente: ≤ 3000 lux/luz solar: ≤ 10000 lux |
Resolución | NORMAL/NORMAL: 1 % máx., NORMAL/RÁPIDA: 6 % máx., NÍTIDA/NORMAL: 0,3% máx., NÍTIDA/RÁPIDA: 2 % máx. |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | Indicador de salida (verde): Luces en la tensión de salida ≥ 1 V Salida de saturación (red): Luces en la tensión de salida ≥ 5 V |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10,8 ... 26,4 V CC |
Rizado | ≤ 10 % |
Corriente en vacío | ≤ 40 mA |
Salida |
Tiempo de respuesta | Normal: 500 µs ; Rápida: 1 ms |
Conformidad con la normativa |
Estándares | EN 60947-5-2 |
Autorizaciones y Certificados |
Certificados | CE |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (Montaje en grupo: de De -20 a +50oC) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP40 |
Conexión | Cable de PVC de 2 metros |
Material | |
| Carcasa | Policarbonato |
Masa | aprox. 54 g (solo cuerpo) |
Dimensiones | |
| Altura | 60 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Profundidad | 28,4 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0.1 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 5.1 | 27270905 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
SU16-K/79C/115