Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Acoplamiento 9401 10*10

9401 10*10
  • Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios
  • Gran capacidad antivibración
  • Buena compensación de errores de alineación
  • Escasa rigidez del resorte de tensión
  • Pequeñas fuerzas de retorno
  • Sin partes móviles
  • Diseño muy robusto

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  9401 10*10

Descripción del producto
Acoplamiento de acero para resortes
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
Datos mecánicos
Diámetro de ondasd1 = 10 mm , d2 = 10 mm
Material
ResorteAcero niquelado para resortes
Pieza terminalFundición a presión de cinc
Masa100 g
Velocidad de rotaciónmáx. 3000 min
Par de giro max.1,5 Nm
Momento de apriete de los tornillos de fijación1,2 Nm
Distancia radialmáx. ± 1,5 mm
Desplazamiento axialmáx. ± 1 mm
Error angularmáx. ± 5 °
Ángulo de torsióncon par de giro 0,75 Nm mirando a la onda impulsora
Sentido de giro a la derecha40 °
Sentido de giro a la izquierda60 °
Momento de inercia95 kg m2 x 10-7
FijaciónTerminal de tornillo M5 x 6, DIN 916
Par de apriete de los tornillos de los terminales máx. 3 Nm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027279103
ECLASS 5.127270591
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.123153016

Details: 9401 10*10

Productos asociados: 9401 10*10

Accesorio de
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, PROFIBUS-Interface, 25 Bit Multivuelta, Transferencia de velocidad, Funciones ampliadas de escalado, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: PROFIBUSfa
Interfaz EtherCAT, Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 30 Bit Multivuelta, Dos conectores Ethernet con concentrador integrado, Eje hueco insertable, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: EtherCAT®
CoE (perfil de dispositivo CANopen sobre EtherCAT, conforme a CiA DS-301 y a CiA DS-406)fa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Interfaz EtherCAT, 30 Bit Multivuelta, Dos conectores Ethernet con concentrador integrado, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: EtherCAT®
CoE (perfil de dispositivo CANopen sobre EtherCAT, conforme a CiA DS-301 y a CiA DS-406)fa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 30 Bit Multivuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSIfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 30 Bit Multivuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI ; SSI + pista incrementalfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Encoder rotativo Hardware, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI ; SSI + pista incrementalfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSIfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSIfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Multivuelta, Código de salida: Gray y binario, Transferencia de los datos de posición por medio de 4 esclavos AS-i, Parametrización y direccionamiento a través de AS-i, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: AS-Interfacefa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 13 bit Singleturn, Código de salida: Gray y binario, Transferencia de los datos de posición por medio de 4 esclavos AS-i, Parametrización y direccionamiento a través de AS-i, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: AS-Interfacefa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Brida servo o brida de sujeción, 30 Bit Multivuelta, Interface CAN desacoplado galvánicamente, 2 conmutadores terminales, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: CANopenfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Brida servo o brida de sujeción, 16 Bit Unavuelta, Interface CAN desacoplado galvánicamente, 2 conmutadores terminales, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: CANopenfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 30 Bit Multivuelta, Interface Device-Net desacoplado galvánicamente, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: DeviceNetfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Interface Device-Net desacoplado galvánicamente, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: DeviceNetfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, EtherNet/IP, Multivuelta hasta 30 bits, Brida servo o brida de sujeción, Es posible conectar Ethernet en bucle mediante el interruptor de 2 puertos integrado, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: EtherNet/IPfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, PROFINET IRT, 30 Bit Multivuelta, Brida servo o brida de sujeción, Looping a través de la Ethernet debido a un switch integrado de 2 puertos (IRT-capable), Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: PROFINET IOfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Interface Ethernet con TCP/IP, 30 Bit Multivuelta, Servidor de Web integrado, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: TCP/IPfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, EtherNet/IP, Hasta 16 bits, monovuelta, Brida servo o brida de sujeción, Es posible conectar Ethernet en bucle mediante el interruptor de 2 puertos integrado, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: EtherNet/IPfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, PROFINET IRT, 16 Bit Unavuelta, Brida servo o brida de sujeción, Looping a través de la Ethernet debido a un switch integrado de 2 puertos (IRT-capable), Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: PROFINET IOfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Interface Ethernet con TCP/IP, 16 Bit Unavuelta, Servidor de Web integrado, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: TCP/IPfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 25 Bit Multivuelta, Código de salida: Gray y binario, Etapa final de contrafase a prueba de cortocircuito, Entradas para selección de sentido de contaje, LATCH y PRESET, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Tipo de Interfaz: Contrafase, en paralelo , protegido contra cortocircuitofa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 13 bit Singleturn, Código de salida: Gray y binario, Etapa final de contrafase a prueba de cortocircuito, Entradas para selección de sentido de contaje, LATCH y PRESET, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Tipo de Interfaz: Contrafase, en paralelo , protegido contra cortocircuitofa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, PROFIBUS-Interface, 30 Bit Multivuelta, Transferencia de velocidad, Funciones ampliadas de escalado, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: PROFIBUSfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, PROFIBUS-Interface, 16 Bit Unavuelta, Transferencia de velocidad, Funciones ampliadas de escalado, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: PROFIBUSfa
Hasta 50.000 líneas, Margen de temperatura ampliado, Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Brida servo o brida de sujeción, 10 V ... 30 V con interface RS 422, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: RS-422, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: RS 422, incrementalfa
Hasta 50.000 líneas, Margen de temperatura ampliado, Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Brida servo o brida de sujeción, 10 V ... 30 V con etapas de salida en contrafase resistentes al cortocircuito, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: push-pull, incremental, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: push-pull, incrementalfa
Hasta 50.000 líneas, Margen de temperatura ampliado, Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Brida servo o brida de sujeción, 5 V con interface RS 422, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: RS-422, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: RS 422, incrementalfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Certificado ATEX, Hasta 5000 impulsos, Brida servo o brida de sujeción, 10 V ... 30 V con interface RS 422, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: RS-422, Aplicación: Protección Ex, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: RS 422, incrementalfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Certificado ATEX, Hasta 5000 impulsos, Brida servo o brida de sujeción, 10 V ... 30 V con etapas de salida en contrafase resistentes al cortocircuito, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: push-pull, incremental, Aplicación: Protección Ex, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: push-pull, incrementalfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Certificado ATEX, Hasta 5000 impulsos, Brida servo o brida de sujeción, 5 V con interface RS 422, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: RS-422, Aplicación: Protección Ex, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: RS 422, incrementalfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Periodo de señales 1024 ó 2048, Brida servo o brida de sujeción, Señales de tensión interpolables termocompensadas, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: Seno/Coseno, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: Seno/Cosenofa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Interface Ethernet con Powerlink, 16 Bit Unavuelta, Dos conectores Ethernet con concentrador integrado, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: Ethernet Powerlinkfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Interface Ethernet con Powerlink, 30 Bit Multivuelta, Dos conectores Ethernet con concentrador integrado, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: Ethernet Powerlinkfa
Construcción resistente, Hasta 5000 impulsos, 10 V ... 30 V con etapas de salida en contrafase resistentes al cortocircuito, Tipo de carcasa: 78 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: push-pull, incremental, Tipo de salida: push-pull, incrementalfa
Construcción robusta y compacta, Hasta 1500 marcas, 4,75 V ... 30 V con etapas de salida de contrafase a prueba de cortocircuito, Funcionalidad RS 422 operando a 5 V, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: Contrafase, incremental o RS-422, incremental, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: Contrafase, incremental o RS-422, incrementalfa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 30 Bit Multivuelta, Encoder rotativo Hardware, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI ; SSI + pista incrementalfa
Versión de acero inoxidable, especialmente adecuada para el uso en la industria alimentaria , Homologación para limpieza según EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group), Homologación para agentes de limpieza ECOLAB, IP69K Resistente a chorros de vapor, Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: Contrafase, incremental o RS-422, incremental, Aplicación: diseño higiénico, Modo de detección: Exploración fotoeléctricofa
∅ carcasa 58 mm, Eje macizo, Brida servo o brida de sujeción, Hasta 5000 impulsos, Controlador de salida universal, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: push-pull, incremental, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: push-pull o RS422 (controlador de salida universal, nivel de salida en función de la tensión de entrada)fa
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Hasta 5000 impulsos, Brida servo, brida cuadrada o brida de sujeción, Bridas especiales con ejes especiales bajo pedido, Modelo de acero inoxidable, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: push-pull, incremental, Tipo de salida: push-pull, incrementalfa