Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
9409 8*8
Descripción del producto |
Acoplamiento de fuelle |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F) |
Datos mecánicos |
Diámetro de ondas | d1 = 8 mm , d2 = 8 mm |
Material | |
| Brida | Aluminio, eloxado |
| Fuelles | acero inoxidable |
Masa | aprox. 16 g |
Velocidad de rotación | máx. 10000 min -1 |
Par de giro max. | 1 Nm |
Momento de apriete de los tornillos de fijación | 1,5 Nm |
Distancia radial | máx. ± 0,3 mm |
Desplazamiento axial | máx. ± 0,5 mm |
Error angular | máx. ± 4 ° |
Rigidez del resorte de torsión | 140 Nm / rad |
Rigidez del resorte radial | 10 N / mm |
Momento de inercia | 9 g cm2 |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270592 |
ECLASS 10.0.1 | 27270592 |
ECLASS 9.0 | 27270592 |
ECLASS 8.0 | 27279103 |
ECLASS 5.1 | 27270591 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 23153016 |
Details:
9409 8*8
Productos asociados:
9409 8*8
Accesorio de |
|
|
|
Encoder incremental, Construcción robusta y compacta, Hasta 2500 marcas, 5 V con interface RS 422, Tipo de carcasa: 50 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: RS-422, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: RS 422, incrementalfa |
|
|
|
|
Encoder incremental, Construcción robusta y compacta, Hasta 2500 marcas, 4,75 V ... 30 V con etapas de salida de contrafase a prueba de cortocircuito, Tipo de carcasa: 50 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: push-pull, incremental, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: push-pull, incrementalfa |
|
|
|
|
Construcción compacta, Hasta 1024 líneas, 4,75 V ... 30 V con etapas de salida de contrafase a prueba de cortocircuito, Funcionalidad RS 422 operando a 5 V, Salida del cable tangencial, Tipo de carcasa: 40 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: Contrafase, incremental o RS-422, incremental, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: Contrafase, incremental o RS-422, incrementalfa |
|
|
|
|
Construcción robusta y compacta, Hasta 1024 líneas, 4,75 V ... 30 V con etapas de salida de contrafase a prueba de cortocircuito, Funcionalidad RS 422 operando a 5 V, Tipo de carcasa: 50 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: Contrafase, incremental o RS-422, incremental, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: Contrafase, incremental o RS-422, incrementalfa |
|