Accesorio de |
|
|
|
4 Bit Multivuelta, Certificado ATEX, Certificación IECEx, Resistente a la presión encapsulado, Tapa de conexión extraíble, Tipo de carcasa: 78 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: Salida analógica, Modo de detección: Exploración magnética, Modo de entrada: límite inferior de rango de medición (Set 1), Tipo de salida: 1 salida analógica, corrientefa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, PROFIBUS-Interface, 25 Bit Multivuelta, Transferencia de velocidad, Funciones ampliadas de escalado, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: PROFIBUS, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: PROFIBUSfa |
|
|
|
|
Interfaz EtherCAT, Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 30 Bit Multivuelta, Dos conectores Ethernet con concentrador integrado, Eje hueco insertable, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: EtherCAT®, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: EtherCAT® CoE (perfil de dispositivo CANopen sobre EtherCAT, conforme a CiA DS-301 y a CiA DS-406), Físico: Ethernetfa |
|
|
|
|
Construcción muy pequeña, Alta resistencia climática, 4 Bit Multivuelta, Modelos con salida analógica de tensión o corriente, Protección contra sobretensiones e inversiones de polaridad, Tipo de carcasa: 36 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: Salida analógica, Modo de detección: Exploración magnética, Modo de entrada: límite inferior de rango de medición, Tipo de salida: salida de tensión analógica o salida de corriente analógica (consulte el tipo de código)fa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Interfaz EtherCAT, 30 Bit Multivuelta, Dos conectores Ethernet con concentrador integrado, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: EtherCAT®, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: EtherCAT® CoE (perfil de dispositivo CANopen sobre EtherCAT, conforme a CiA DS-301 y a CiA DS-406), Físico: Ethernetfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 30 Bit Multivuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 30 Bit Multivuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI ; SSI + pista incremental, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Encoder rotativo Hardware, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI ; SSI + pista incremental, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Multivuelta, Código de salida: Gray y binario, Transferencia de los datos de posición por medio de 4 esclavos AS-i, Parametrización y direccionamiento a través de AS-i, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: AS-Interface, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: AS-Interfacefa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 13 bit Singleturn, Código de salida: Gray y binario, Transferencia de los datos de posición por medio de 4 esclavos AS-i, Parametrización y direccionamiento a través de AS-i, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: AS-Interface, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: AS-Interfacefa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Brida servo o brida de sujeción, 30 Bit Multivuelta, Interface CAN desacoplado galvánicamente, 2 conmutadores terminales, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: CANopen, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: CANopenfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Brida servo o brida de sujeción, 16 Bit Unavuelta, Interface CAN desacoplado galvánicamente, 2 conmutadores terminales, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: CANopen, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: CANopenfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 30 Bit Multivuelta, Interface Device-Net desacoplado galvánicamente, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: DeviceNet, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: DeviceNetfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Interface Device-Net desacoplado galvánicamente, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: DeviceNet, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: DeviceNetfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, EtherNet/IP, Multivuelta hasta 30 bits, Brida servo o brida de sujeción, Es posible conectar Ethernet en bucle mediante el interruptor de 2 puertos integrado, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: EtherNet/IP, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: EtherNet/IP, Físico: Ethernetfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, PROFINET IRT, 30 Bit Multivuelta, Brida servo o brida de sujeción, Looping a través de la Ethernet debido a un switch integrado de 2 puertos (IRT-capable), Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: PROFINET, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: PROFINET IO, Físico: Ethernetfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Interface Ethernet con TCP/IP, 30 Bit Multivuelta, Servidor de Web integrado, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: Ethernet TCP/IP, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: TCP/IP, Físico: Ethernetfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, EtherNet/IP, Hasta 16 bits, monovuelta, Brida servo o brida de sujeción, Es posible conectar Ethernet en bucle mediante el interruptor de 2 puertos integrado, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: EtherNet/IP, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: EtherNet/IP, Físico: Ethernetfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, PROFINET IRT, 16 Bit Unavuelta, Brida servo o brida de sujeción, Looping a través de la Ethernet debido a un switch integrado de 2 puertos (IRT-capable), Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: PROFINET, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: PROFINET IO, Físico: Ethernetfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Interface Ethernet con TCP/IP, 16 Bit Unavuelta, Servidor de Web integrado, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: Ethernet TCP/IP, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: TCP/IP, Físico: Ethernetfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 25 Bit Multivuelta, Código de salida: Gray y binario, Etapa final de contrafase a prueba de cortocircuito, Entradas para selección de sentido de contaje, LATCH y PRESET, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: Paralelo, Tipo de Interfaz: Contrafase, en paralelo , protegido contra cortocircuito, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 13 bit Singleturn, Código de salida: Gray y binario, Etapa final de contrafase a prueba de cortocircuito, Entradas para selección de sentido de contaje, LATCH y PRESET, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: Paralelo, Tipo de Interfaz: Contrafase, en paralelo , protegido contra cortocircuito, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, PROFIBUS-Interface, 30 Bit Multivuelta, Transferencia de velocidad, Funciones ampliadas de escalado, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: PROFIBUS, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: PROFIBUSfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, PROFIBUS-Interface, 16 Bit Unavuelta, Transferencia de velocidad, Funciones ampliadas de escalado, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: PROFIBUS, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: PROFIBUSfa |
|
|
|
|
Hasta 50.000 líneas, Margen de temperatura ampliado, Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Brida servo o brida de sujeción, 10 V ... 30 V con interface RS 422, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: RS-422, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: RS 422, incrementalfa |
|
|
|
|
Hasta 50.000 líneas, Margen de temperatura ampliado, Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Brida servo o brida de sujeción, 10 V ... 30 V con etapas de salida en contrafase resistentes al cortocircuito, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: push-pull, incremental, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: push-pull, incrementalfa |
|
|
|
|
Hasta 50.000 líneas, Margen de temperatura ampliado, Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Brida servo o brida de sujeción, 5 V con interface RS 422, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: RS-422, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: RS 422, incrementalfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Certificado ATEX, Hasta 5000 impulsos, Brida servo o brida de sujeción, 10 V ... 30 V con interface RS 422, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: RS-422, Aplicación: Protección Ex, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: RS 422, incrementalfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Certificado ATEX, Hasta 5000 impulsos, Brida servo o brida de sujeción, 10 V ... 30 V con etapas de salida en contrafase resistentes al cortocircuito, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: push-pull, incremental, Aplicación: Protección Ex, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: push-pull, incrementalfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Certificado ATEX, Hasta 5000 impulsos, Brida servo o brida de sujeción, 5 V con interface RS 422, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: RS-422, Aplicación: Protección Ex, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: RS 422, incrementalfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Periodo de señales 1024 ó 2048, Brida servo o brida de sujeción, Señales de tensión interpolables termocompensadas, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: Seno/Coseno, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: Seno/Cosenofa |
|
|
|
|
Encoder seguro con seguridad funcional integrada, Aplicable hasta SIL 3 según IEC 61508, Certificación TÜV, Adecuado como sistema de feedback de motor para el accionamiento seguro según IEC 61800-5-2, Codificador giratorio incremental con interfaz sin/cos, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: Seno/Coseno, Aplicación: funciones con seguridad, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: Seno/Cosenofa |
|
|
|
|
Construcción muy pequeña, Alta resistencia climática, 4 Bit Multivuelta, Modelos con salida analógica de tensión o corriente, Protección contra sobretensiones e inversiones de polaridad, Tipo de carcasa: 36 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: Salida analógica, Modo de detección: Exploración magnética, Modo de entrada: límite inferior de rango de medición, Tipo de salida: salida de tensión analógica o salida de corriente analógica (consulte el tipo de código)fa |
|
|
|
|
Construcción robusta y compacta, Hasta 1500 marcas, 4,75 V ... 30 V con etapas de salida de contrafase a prueba de cortocircuito, Funcionalidad RS 422 operando a 5 V, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: Contrafase, incremental o RS-422, incremental, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: Contrafase, incremental o RS-422, incrementalfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Interface Ethernet con Powerlink, 16 Bit Unavuelta, Dos conectores Ethernet con concentrador integrado, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: Ethernet POWERLINK, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: Ethernet Powerlink, Físico: Ethernet, Protocolo l: Powerlink protocolo estándarfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Interface Ethernet con Powerlink, 30 Bit Multivuelta, Dos conectores Ethernet con concentrador integrado, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: Ethernet POWERLINK, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: Ethernet Powerlink, Físico: Ethernet, Protocolo l: Powerlink protocolo estándarfa |
|
|
|
|
Construcción compacta, Hasta 1024 líneas, 4,75 V ... 30 V con etapas de salida de contrafase a prueba de cortocircuito, Funcionalidad RS 422 operando a 5 V, Salida del cable tangencial, Tipo de carcasa: 40 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: Contrafase, incremental o RS-422, incremental, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: Contrafase, incremental o RS-422, incrementalfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 30 Bit Multivuelta, Encoder rotativo Hardware, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI ; SSI + pista incremental, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa |
|
|
|
|
Construcción muy pequeña, Resolución total hasta 31 Bits, Bus CAN con protocolo SAE J1939, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisión, Tipo de carcasa: 36 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: CANopen, Modo de detección: Exploración magnética, Tipo de Interfaz: J1939fa |
|
|
|
|
Construcción muy pequeña, Multivuelta hasta 32 Bits, SSI-Interface, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisión, Tipo de carcasa: 36 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración magnética, Tipo de Interfaz: SSI, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa |
|
|
|
|
Eje macizo, SSI-Interface, Multivuelta hasta 32 Bits, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisión, Tipo de carcasa: 42 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración magnética, Tipo de Interfaz: SSI, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa |
|
|
|
|
Eje hueco insertable, 30 Bit Multivuelta, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisión, Compatible mecánicamente con codificadores rotatorios habituales con interfaz de bus de campo, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco insertable, Interfaz: EtherCAT®, Modo de detección: Exploración magnética, Tipo de Interfaz: EtherCAT® CoE (perfil de dispositivo CANopen sobre EtherCAT, conforme a CiA DS-301 y a CiA DS-406)fa |
|
|
|
|
Construcción muy pequeña, Resolución total hasta 32 Bits, SSI-Interface, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisión, Tipo de carcasa: 36 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración magnética, Tipo de Interfaz: SSI, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa |
|
|
|
|
Encoder absoluto de la innovadora Pure Line, Eje macizo, Interfaz IO-Link para datos de procesos, parametrización y diagnóstico, Apto para la monitorización del estado, Rango de medición, sentido de giro y señales de conmutación programables, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: IO-Link, Modo de detección: Exploración magnética, Tipo de Interfaz: IO-Linkfa |
|
|
|
|
Eje macizo, Resolución total hasta 31 Bits, CANopen-Interface, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisión, Tipo de carcasa: 42 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: CANopen, Modo de detección: Exploración magnética, Tipo de Interfaz: CANopenfa |
|
|
|
|
Eje macizo, 30 Bit Multivuelta, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisión, Compatible mecánicamente con codificadores rotatorios habituales con interfaz de bus de campo, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: PROFINET, Modo de detección: Exploración magnética, Tipo de Interfaz: PROFINET IOfa |
|
|
|
|
Eje macizo, 30 Bit Multivuelta, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisión, Compatible mecánicamente con codificadores rotatorios habituales con interfaz de bus de campo, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: EtherCAT®, Modo de detección: Exploración magnética, Tipo de Interfaz: EtherCAT® CoE (perfil de dispositivo CANopen sobre EtherCAT, conforme a CiA DS-301 y a CiA DS-406)fa |
|
|
|
|
Construcción muy pequeña, Resolución total hasta 31 Bits, CANopen-Interface, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisión, Tipo de carcasa: 36 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: CANopen, Modo de detección: Exploración magnética, Tipo de Interfaz: CANopenfa |
|
|
|
|
Construcción muy pequeña, Resolución total hasta 31 Bits, CANopen-Interface, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisión, Tipo de carcasa: 36 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: CANopen, Modo de detección: Exploración magnética, Tipo de Interfaz: CANopenfa |
|
|
|
|
Eje macizo, 30 Bit Multivuelta, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisión, Compatible mecánicamente con codificadores rotatorios habituales con interfaz de bus de campo, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: PROFIBUS, Modo de detección: Exploración magnética, Tipo de Interfaz: PROFIBUS DP DPV0, DPV1, DPV2fa |
|
|
|
|
Eje hueco insertable, 30 Bit Multivuelta, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisión, Compatible mecánicamente con codificadores rotatorios habituales con interfaz de bus de campo, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco insertable, Interfaz: PROFIBUS, Modo de detección: Exploración magnética, Tipo de Interfaz: PROFIBUS DP DPV0, DPV1, DPV2fa |
|
|
|
|
Encoder absoluto con muestreo magnético e interfaz PROFINET, Eje macizo, 30 Bit Multivuelta, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisión, Compatible mecánicamente con codificadores rotatorios habituales con interfaz de bus de campo, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: PROFINET, Modo de detección: Exploración magnética, Tipo de Interfaz: PROFINET IOfa |
|
|
|
|
Encoder absoluto con muestreo fotoeléctrico e interfaz PROFINET, Eje macizo, 30 Bit Multivuelta, Alta precisión gracias al muestreo fotoeléctrico, Alta resolución y precisión, Compatible mecánicamente con codificadores rotatorios habituales con interfaz de bus de campo, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: PROFINET, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: PROFINET IOfa |
|
|
|
|
Eje macizo, Resolución total hasta 31 Bits, CANopen-Interface, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisión, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: CANopen, Modo de detección: Exploración magnética, Tipo de Interfaz: CANopenfa |
|
|
|
|
Eje macizo, Resolución total de hasta 30 bits, Interfaz CANopen redundante, Muestreo redundante fotoeléctrico y magnético independiente, Opción de conexión redundante con 2 conectores, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: CANopen, Modo de detección: muestreo fotoeléctrico y magnético, Tipo de Interfaz: CANopenfa |
|
|
|
|
Eje macizo, SSI-Interface, Multivuelta hasta 32 Bits, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisión, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración magnética, Tipo de Interfaz: SSI ; SSI + pista incremental, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa |
|
|
|
|
Eje macizo, Resolución total hasta 31 Bits, Bus CAN con protocolo SAE J1939, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisión, Tipo de carcasa: 42 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: J1939, Modo de detección: Exploración magnética, Tipo de Interfaz: J1939fa |
|
|
|
|
Construcción muy pequeña, Resolución total hasta 31 Bits, Bus CAN con protocolo SAE J1939, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisión, Tipo de carcasa: 36 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: J1939, Modo de detección: Exploración magnética, Tipo de Interfaz: J1939fa |
|
|
|
|
Eje macizo, Resolución total hasta 31 Bits, Bus CAN con protocolo SAE J1939, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisión, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: J1939, Modo de detección: Exploración magnética, Tipo de Interfaz: J1939fa |
|
|
|
|
Encoder giratorio absoluto de la innovadora Performance Line, Eje macizo, Posición y velocidad del eje, Interfaz IO-Link para datos de procesos, parametrización y diagnóstico, Apto para la monitorización del estado, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: IO-Link, Modo de detección: Exploración magnética, Tipo de Interfaz: IO-Linkfa |
|