Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
9404 12*12
Descripción del producto |
Acoplamiento de arandela elástica |
Datos mecánicos |
Diámetro de ondas | d1 = 12 mm , d2 = 12 mm |
Material | |
| Brida | Aluminio |
| Discos de retención | Plástico |
Masa | aprox. 28 g |
Velocidad de rotación | máx. 12000 min -1 |
Par de giro max. | 0,6 Nm |
Distancia radial | máx. ± 0,3 mm |
Desplazamiento axial | máx. ± 0,4 mm |
Error angular | máx. ± 2,5 ° |
Rigidez a la torsión | 50 Nm / rad |
Fijación | brida de sujeción |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270592 |
ECLASS 10.0.1 | 27270592 |
ECLASS 9.0 | 27270592 |
ECLASS 8.0 | 27279103 |
ECLASS 5.1 | 27270591 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 23153016 |
Details:
9404 12*12
Productos asociados:
9404 12*12
Accesorio de |
|
|
|
Hasta 1250 marcas, Construcción rectangular, 10 V ... 30 V con etapas de salida en contrafase resistentes al cortocircuito, Tipo de carcasa: rectangular, F, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: push-pull, incremental, Tipo de salida: push-pull, incrementalfa |
|