Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Conector hembra 9420X-15M-14X0,14-UNI

9420X-15M-14X0,14-UNI
  • Carcasa del conector con tornillo de bloqueo
  • Contactos dorados y revirados
  • Apto para cadenas de arrastre

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  9420X-15M-14X0,14-UNI

Descripción del producto
Juego de cables con una única terminación, hembra, M23, 16 clavijas, cable de PVC
Datos generales
Nº de polos16
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M23
Conexión 2Terminal de línea libre
Datos eléctricos
Tensión de trabajomáx. 32 V CC
Tensión de prueba1200 V
Corriente de trabajomáx. 3 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Resistencia del aislamientomin. 100 MΩ
Condiciones ambientales
Temperatura ambientecable, tendido fijo: -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
cable, móvil: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Grado de ensuciamiento2
Datos mecánicos
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Grado de protecciónIP67
Material
ContactosCuZn
Superficie de contactoAu
CarcasaCuZn, niquelado
PinzaCuZn
CablePVC
ContratuercaFundición de cinc, niquelado
Aislamiento del hiloPVC
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅ 6,5 mm
Radio de flexión30 mm
Colorgris
Hilos14 x 0,14 mm2
Longitud15 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: 9420X-15M-14X0,14-UNI