Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
ACC-SET-ENI11HD-DISMOUNTING
Descripción del producto |
Juego de desmontaje del encoder ENI11HD |
Información general |
Volumen de suministro | 1 tornillo Allen M8 x 70 (ISO 4762) 1 tornillo de ajuste M6 x 20 (ISO 4026) |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270592 |
ECLASS 10.0.1 | 27270592 |
ECLASS 9.0 | 27270592 |
ECLASS 8.0 | 27270590 |
ECLASS 5.1 | 27270590 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Details:
ACC-SET-ENI11HD-DISMOUNTING
Productos asociados:
ACC-SET-ENI11HD-DISMOUNTING
Accesorio de |
|
|
|
Hasta 2500 marcas, Alta resistencia a los golpes y las vibraciones, Eje hueco insertable, Grado de protección IP66 / IP67 / IP69K, Opcional: Eje con aislamiento eléctrico para una resistencia dieléctrica de hasta 2,5 kV, Tipo de carcasa: Otros, Versión de eje: Eje hueco insertable, Interfaz: Contrafase, incremental o RS-422, incremental, Aplicación: Encoder de alto rendimiento, Modo de detección: Exploración fotoeléctricofa |
|