Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Amplificador Separador, relé temporal KFA6-DU-Ex1.D

KFA6-DU-Ex1.D
  • 1 canal
  • Circuito de corriente de control EEx ia IIC
  • Amplificador c. comportamiento temporal
  • Frecuencia de entrada máxima 80 Hz
  • 1 salida relé, 1 salida electrónica libre de potencial
  • Divisor de impulsos hasta 1 kHz
  • Función de temporización: Monoestable, monoestable post-trigger, prolongación de impulsos, limitación de impulsos, retardo del arranque, retardo de caída, conmutación progresiva
  • Rango temporal de la función de salida entre 10 ms ... 60 min
  • Funcion reset
  • Control de rotura del hilo conductor (LB) y control de cortocircuito (LK)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFA6-DU-Ex1.D

Descripción del producto
230 V CA
Alimentación
Conexiónterminales 23, 24
Tensión de medición230 V CA +/- 10 %
Corriente de medición-
Consumo de potencia4 VA
Entrada
Conexiónentrada I: terminales 1+, 3- ; entrada II: terminales 13+, 14-
Entrada Iconforme a EN 60947-5-6 (NAMUR); consulte el manual sobre datos eléctricos
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito8,2 V / 10 mA
Punto/Histéresis de conmutación1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA
Duración del impulsomin. 50 µs / 1 ms ver instrucciones de uso; observar frencuencia de entrada máx.
Frecuencia de entrada0 ... 80 Hz Divisor de impulsos 0 ... 1 kHz
Supervisión de fallos de conducciónrotura I ≤ 0,15 mA; cortocircuito I > 6,5 mA
Entrada IIreset
Activo/PasivoI > 3 mA / I < 1,5 mA
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito12 V / 3,5 mA
Duración del impulsomin. 10 ms
Salida
Conexiónsalida I: terminales 10, 11, 12 ; salida II: terminales 19+, 20-
Salida Iseñal , Salida relé
Cargando contacto253 V CA/ 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V CC/ 2 A
Vida útil5 x 107 conmutaciones
Retardo de arranque/Caidaaprox. 20 ms / aprox. 20 ms
Salida IIseñal , electrónica, libre de potencial
Cargando contacto40 V / 50 mA
Retardo de arranque/Caidaseguido a flanco de entrada ascendente 3 ms ; seguido a flanco de entrada descendente 2 ms
Nivel de la señalSeñal 1: (L+) -2,5 V (50 mA, prot. ctra. cortocircuito/sobrecarga)
Señal 0l: salida cerrada (corriente residual ≤ 10 µA)
Características de transferencia
Entrada I
Resolución< 0,1 % del valor ajustado, mín. 10 ms
Precisión2 ms
Temperatura0,003 %/K (50 ppm)
Aislamiento galvánico
Salida I/red y resetaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Salida I y IIaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Salida II/alimentaciónaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Salida II/resetAislamiento de función según EN 50178, Tensión de aislamiento de medición 300 Veff ????1?20041107?172923?Erika Vogl???
Restablecer/alimentaciónaislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Norma 89/336/CEEEN 61326, EN 61000-6-4, NE 21
Baja tensión
Norma 73/23/CEEEN 50178
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21
Grado de protecciónIEC 60529
Protección contra rayo eléctricoIEC 61140
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 300 g
Dimensiones40 x 100 x 115 mm
Altura100 mm
Anchura40 mm
Longitud115 mm
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UETÜV 99 ATEX 1408 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com
IdentificaciónEx-Hexagon II (1) G [EEx ia] IIC [circuito(s) eléctrico(s) en la zona 0/1/2]
Alimentación
Tensión segura máxima253 V CA (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Entrada Iterminales 1+, 3- EEx ia IIC
Tensión Uo10,1 V
Corriente Io13 mA
Alimentación Po34 mW (línea característica)
Entrada IIterminales 13+, 14- no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima Um40 V CC (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Salida Iterminales 10, 11, 12 no intrínsecamente segura
Cargando contacto253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm
Tensión segura máxima253 V CA (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Salida IIterminales 19+, 20- no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima40 V CC (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Aislamiento galvánico
Entrada/otros circuitosaislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 94/9/ECEN 50014, EN 50020

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFA6-DU-Ex1.D

Product Documentation: KFA6-DU-Ex1.D

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Manual KF**-DU-EX1.DENGPDF1379 KB
ManualENGPDF3685 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.