Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Amplificador de conmutación, relé temporizador KFD2-DU-Ex1.D

KFD2-DU-Ex1.D
  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entradas de contacto o NAMUR
  • Salida relés y transistor
  • Funciones de temporizador de salida ajustables de 10 ms a 60 min.
  • Frecuencia de entrada de hasta 80 Hz; divisor de impulsos hasta 1 kHz
  • Funcion reset
  • Configurable con el teclado
  • Supervisión de fallos de conducción

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD2-DU-Ex1.D

Descripción del producto
24 V CC
Datos generales
Tipo de señalEntrada binaria
Alimentación
ConexiónPower Rail o terminales 23+, 24-
Tensión de medición20 ... 30 V CC
Corriente de mediciónaprox. 100 mA
Consumo de potencia1,8 W
Entrada
Conexiónentrada I: terminales 1+, 3- ; entrada II: terminales 13+, 14-
Entrada Iconforme a EN 60947-5-6 (NAMUR); consulte el manual sobre datos eléctricos
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito8,2 V / 10 mA
Punto/Histéresis de conmutación1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA
Duración del impulsomin. 75 µs / 1 ms ver instrucciones de uso; observar frencuencia de entrada máx.
Frecuencia de entrada0 ... 80 Hz , divisor de impulsos 0 ... 1 kHz
Supervisión de fallos de conducciónrotura I ≤ 0,15 mA; cortocircuito I > 6,5 mA
Entrada IIreset
Activo/PasivoI > 4 mA / I < 1,5 mA
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito18 V / 5 mA
Duración del impulsomin. 10 ms
Salida
Conexiónsalida I: terminales 10, 11, 12 ; salida II: terminales 19+, 20-
Salida Iseñal , Salida relé
Cargando contacto253 V CA/ 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V CC/ 2 A
Vida útil5 x 107 conmutaciones
Retardo de arranque/Caidaaprox. 20 ms / aprox. 20 ms
Salida IIseñal , electrónica, libre de potencial
Cargando contacto40 V / 50 mA
Retardo de arranque/Caidaseguido a flanco de entrada ascendente 3 ms ; seguido a flanco de entrada descendente 2 ms
Nivel de la señalSeñal 1: (L+) -2,5 V (50 mA, prot. ctra. cortocircuito/sobrecarga)
Señal 0l: salida cerrada (corriente residual ≤ 10 µA)
Características de transferencia
Entrada I
Resolución< 0,1 % del valor ajustado, mín. 10 ms
Precisión2 ms
Temperatura0,003 %/K (50 ppm)
Aislamiento galvánico
Entrada I/otros circuitosaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida I/red y resetaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida I, II contrariaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida II/red y error en grupo*) aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef
Salida II/resetaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef
Reset/Red y error en grupoaislamiento funcional según EN 62103, voltaje de aislamiento nominal 50 Veff
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Norma 2004/108/CEEN 61326-1:2006
Baja tensión
Norma 2006/95/CEEN 61010-1:2010
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 300 g
Dimensiones40 x 119 x 115 mm , tipo de carcasa C2
Altura119 mm
Anchura40 mm
Longitud115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UETÜV 99 ATEX 1408 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)GD, I (M1) [Ex ia] IIC, [Ex iaD], [Ex ia] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C)
Alimentación
Tensión segura máxima40 V CC (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Entrada Iterminales 1+, 3- Ex ia IIC, Ex iaD
Tensión Uo10,1 V
Corriente Io13,5 mA
Alimentación Po34 mW (línea característica)
Entrada IIterminales 13+, 14- no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima Um40 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Salida Iterminales 10, 11, 12 no intrínsecamente segura
Cargando contacto253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm (TÜV 99 ATEX 1408)
50 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm (TÜV 02 ATEX 1885 X)
Tensión segura máxima253 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Salida IIterminales 19+, 20- no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima40 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoTÜV 02 ATEX 1885 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4
Salida I
Cargando contacto50 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 1 A carga óhm
Aislamiento galvánico
Entrada I/otros circuitosaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 94/9/ECEN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007 , EN 60079-15:2005 , EN 60079-26:2007 , EN 61241-11:2006
Homologaciones internacionales
Autorización FM
Control Diseño16-538FM-12
Información general
Informaciones complementariasCuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-DU-Ex1.D

Product Documentation: KFD2-DU-Ex1.D

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Operator card KF**-DU-**1.D / Bedienkarte KF**-DU-**1.DALLPDF1417 KB
Manuales
Manual KF**-DU-EX1.DENGPDF1379 KB
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KFD2-DU-Ex1.D

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP657 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP870 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ80 KB

Homologaciones: KFD2-DU-Ex1.D

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 02 ATEX 1885XALLPDF1101 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.