Datos generales |
Tipo de señal | Entrada binaria |
Alimentación |
Conexión | terminales 23, 24 |
Tensión de medición | 230 V CA ± 10 % |
Corriente de medición | 15 mA |
Consumo de potencia | 4 VA |
Entrada |
Lado de conexión | Lado de campo |
Conexión | entrada I: terminales 1+, 3- ; entrada II: terminales 13+, 14- |
Entrada I | conforme a EN 60947-5-6 (NAMUR); consulte el manual sobre datos eléctricos |
| Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | 8,2 V / 10 mA |
| Punto/Histéresis de conmutación | 1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA |
| Duración del impulso | min. 75 µs / 1 ms ver instrucciones de uso; observar frencuencia de entrada máx. |
| Frecuencia de entrada | 0 ... 80 Hz , divisor de impulsos 0 ... 1 kHz |
| Supervisión de fallos de conducción | rotura I ≤ 0,15 mA; cortocircuito I > 6,5 mA |
Entrada II | reset |
| Activo/Pasivo | I > 3 mA / I < 1,5 mA |
| Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | 12 V / 3,5 mA |
| Duración del impulso | min. 10 ms |
Salida |
Lado de conexión | Lado de control |
Conexión | salida I: terminales 10, 11, 12 ; salida II: terminales 19+, 20- |
Salida I | señal , Salida relé |
| Cargando contacto | 253 V CA/ 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V CC/ 2 A |
| Vida útil | 5 x 107 conmutaciones |
| Retardo de arranque/Caida | aprox. 20 ms / aprox. 20 ms |
Salida II | señal , electrónica, libre de potencial |
| Cargando contacto | 40 V / 50 mA |
| Retardo de arranque/Caida | seguido a flanco de entrada ascendente 3 ms ; seguido a flanco de entrada descendente 2 ms |
| Nivel de la señal | Señal 1: (L+) -2,5 V (50 mA, prot. ctra. cortocircuito/sobrecarga) Señal 0l: salida cerrada (corriente residual ≤ 10 µA) |
Características de transferencia |
Entrada I | |
| Resolución | < 0,1 % del valor ajustado, mín. 10 ms |
| Precisión | 2 ms |
| Temperatura | 0,003 %/K (50 ppm) |
Aislamiento galvánico |
Entrada I/otros circuitos | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
Salida I/red y reset | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
Salida I, II contraria | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
Salida II/alimentación | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
Salida II/reset | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef |
Restablecer/alimentación | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
Indicadores/configuraciones |
Indicadores | Indicadores LED , display |
Elementos de mando | Area de trabajo |
Configuración | mediante botones de funcionamiento |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) |
Baja tensión | |
| Directiva 2014/35/UE | EN 61010-1:2010 |
Conformidad |
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 |
Grado de protección | IEC 60529:2001 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Conexión | Terminales de rosca |
Masa | aprox. 300 g |
Dimensiones | 40 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa C2 |
| Altura | 119 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Profundidad | 115 mm |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | TÜV 99 ATEX 1408 |
| Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC
II (1)D [Ex ia Da] IIIC
I (M1) [Ex ia Ma] I |
Alimentación | |
| Tensión segura máxima | 253 V CA (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Entrada I | terminales 1+, 3-: Ex ia |
| Tensión Uo | 10,1 V |
| Corriente Io | 13,5 mA |
| Alimentación Po | 34 mW (línea característica) |
Entrada II | terminales 13+, 14- no intrínsecamente segura |
| Tensión segura máxima Um | 40 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Salida I | terminales 10, 11, 12 no intrínsecamente segura |
| Cargando contacto | 253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm
|
| Tensión segura máxima | 253 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Salida II | terminales 19+, 20- no intrínsecamente segura |
| Tensión segura máxima | 40 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Certificado | TÜV 02 ATEX 1885 X |
| Identificación | II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc |
Salida I | |
| Cargando contacto | 50 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm |
Aislamiento galvánico | |
| Entrada I/otros circuitos | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 |
Homologaciones internacionales |
Autorización FM | |
| Control Diseño | 16-538FM-12 |
Autorización UL | E223772 |
Autorización IECEx | |
| Certificado IECEx | IECEx TUN 03.0000 |
| Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I |
Información general |
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |