Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada binaria | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
Nivel de prestaciones (PL) | PL d | |
Alimentación | ||
Conexión | Power Rail | |
Tensión de medición | 20 ... 30 V CC | |
Rizado | ≤ 10 % | |
Corriente de medición | ≤ 100 mA | |
Pérdida de potencia | 1,5 W | |
Consumo de potencia | max. 1,7 W | |
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | terminales 4+, 6- | |
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | aprox. 8,4 V CC / aprox. 11,7 mA | |
Resistencia del conductor | max. 50 Ω , dentro del área Ex deben observarse las capacidades e inductancias de los cables | |
Punto de conmutación | ||
Relés en reposo | I < 2,1 mA y I > 5,9 mA , salida electrónica desactivada | |
Relés activados | 2,8 mA < I < 5,3 mA , salida electrónica interconectada | |
Retardo de respuesta | ≤ 1 ms | |
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | salida I: terminales 7+, 8- ; salida II: terminales 9, 10 ; salida III: terminales 11, 12 | |
Salida I | salida de tensión activa, resistente a cortocircuitos Señal 0: 0 V Señal 1: 20 ... 31 V CC con 15 mA máx. fallo: 0 V |
|
Salida II | Relé | |
Cargando contacto | 48 V CA/CC 250 mA |
|
Vida útil | ≤ 20 x 106 conmutaciones | |
Salida III | Relé , Mensaje de error | |
Cargando contacto | 48 V CA/CC 250 mA |
|
Vida útil | ≤ 20 x 106 conmutaciones | |
Características de transferencia | ||
Frecuencia de conmutación | ||
Salida I | ≤ 50 Hz | |
Salida II | ≤ 5 Hz | |
Salida III | ≤ 5 Hz | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | Indicadores LED | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Directiva de máquinas | ||
Directiva 2006/42/CE | EN/ISO 13849-1:2015 | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2011 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Seguridad | IEC/EN 61508:2010 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | aprox. 150 g | |
Dimensiones | 20 x 107 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B1 | |
Altura | 107 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Profundidad | 115 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | PTB 00 ATEX 2041 | |
Identificación | II (1)GD [Ex ia] IIC [circuitos en zona 0/1/2] | |
Entrada | EEx ia IIC | |
Tensión | 9,56 V | |
Corriente | 16,8 mA | |
Alimentación | 41 mW (línea característica) | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 40 V CA/CC (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Salida | ||
Cargando contacto | 48 V CA/CC 250 mA |
|
Tensión segura máxima | 60 V CA/CC (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Certificado | TÜV 99 ATEX 1493 X | |
Identificación | II 3G Ex nA nC IIC T4 | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Entrada/alimentación | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización FM | ||
Control Diseño | Nº 116-0158 | |
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx TUN 19.0013X | |
Marcas de IECEx | Ex ec nC IIC T4 Gc | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0.1 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.
El dispositivo transfiere señales digitales (sensores de proximidad SN/S1N o contactos secos aprobados) desde un área peligrosa a una zona segura.
La entrada controla una salida de tensión activa y una salida de contacto relé con un contacto NA.
A diferencia de un sensor de proximidad de la serie SN/S1N, un contacto mecánico requiere una resistencia de 10 kΩ instalada en el contacto, además de una resistencia de 1,5 kΩ conectada en serie.
Los estados de rotura de hilo (LB) y cortocircuito (SC) del circuito de control se supervisan continuamente.
Durante una condición de error, la salida de indicación de fallo y las salidas I y II se desactivan.
Para aplicaciones de seguridad hasta SIL3, se debe usar la salida I. Para aplicaciones de seguridad hasta SIL2, se pueden usar la salida I y la salida II.
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 146 KB | |
Manuales | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 105 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 60 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
DNV Marine | TAA00001WX | ALL | 106 KB | |
Europe PTB ATEX Category (1) GD | PTB 00 ATEX 2041 | ALL | 422 KB | |
IECEx Certificate of Conformity | IECEx PTB 21.0010 | ALL | LINK | --- |
Korea KOSHA | 11-AV4BO-0063 | ALL | 569 KB | |
United Kingdom CML UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) G UKEX Category (1) D | CML 23UKEX2154 | ALL | 164 KB | |
Worldwide TÜV SÜD Functional Safety Assessment | PM85769T | ALL | 797 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0594B | ALL | 81 KB |
Componentes del sistema adecuados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accesorios | ||||||
|
||||||
|
||||||
|