Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
El diafragma ranurado se puede añadir para la detección de piezas muy pequeñas |
Datos generales | ||
---|---|---|
Anchura de la ranura | 2 mm | |
Tamaño del objeto | mín. 2 mm | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
Temperatura de almacenaje | < 35 °C | |
Temperatura del montaje | 4 ... 35 °C (39,2 ... 95 °F) | |
Resistencia a las influencias atmosféricas | Radiación ultravioleta Humedad Niebla salina (240 h / 5%) resistente a los hongos |
|
Resistencia química | Aceites Grasas Combustibles Disolvente alifático ácidos débiles |
|
Datos mecánicos | ||
Robustez del material | 0,07 ... 0,1 mm | |
Material | película de PVC moldeado | |
Masa | aprox. 0,8 g | |
Dimensiones | 17,5 mm x 10,6 mm | |
Anchura | 10,6 mm | |
Longitud | 17,5 mm | |
Fijación | autoadhesivo | |
Adhesivo | Adhesivo a base de acrilato , transparente | |
Series adecuada | ||
Serie | ML4.2 ML6 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273602 |
ECLASS 10.0.1 | 27273602 |
ECLASS 9.0 | 27273602 |
ECLASS 8.0 | 27270990 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 51 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |