Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
guía de luz de fibra óptica de reflexión con envoltura de silicona y metal |
Datos generales | ||
---|---|---|
Longitud de fibra óptica | 1500 mm | |
Diámetro de fibra óptica | 7,3 mm | |
Forma/Tipo adaptador | 04 | |
Pieza terminal | ángulo derecho liso / Rosca | |
Radio de flexión | mín. 25 mm | |
Diámetro del haz de fibras | 1 x 2,15 mm / Salida superficie: 1 x 3,6 mm2 | |
Districión de fibras | mezcladas estadístico | |
Ángulo de apertura | aprox. 69 ° | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Certificados | CE | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) -40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) |
|
Temperatura de almacenaje | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP65 | |
Material | ||
Salida de luz | Vidrio | |
Revestimiento | metálico-silicona | |
Núcleo | Fibra de vidrio | |
Pieza terminal | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Adaptador | PVC | |
Potencia extractora | en la cabeza del sensor a 20°C: 120 N | |
Fibras ópticas | ||
Series de los aparatos | MLV41-LL |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 10.0.1 | 27273606 |
ECLASS 9.0 | 27273606 |
ECLASS 8.0 | 27279208 |
ECLASS 5.1 | 27279208 |
ETIM 8.0 | EC001476 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC001476 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |