Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Fibra óptica de vidrio-Reflex |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | MHP-FR: 32 mm MHP-F: 62 mm RL(K)61-LL: 155 mm MPG6HD: 170 mm |
|
Longitud de fibra óptica | 3 ft (.914 m) | |
Pieza terminal | Eje óptico: vista lateral/periscopio Tipo: cilíndrico/liso |
|
Radio de flexión | mín. 25 mm | |
Diámetro del haz de fibras | 2,3 mm | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 232 °C (-40 ... 449,6 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material | ||
Salida de luz | Vidrio | |
Revestimiento | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Núcleo | Vidrio | |
Pieza terminal | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Adaptador | Acero inoxidable, diámetro de 4,7 mm | |
Fibras ópticas | ||
Series de los aparatos | MP, MHP, Serie 61 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 10.0.1 | 27273606 |
ECLASS 9.0 | 27273606 |
ECLASS 8.0 | 27279208 |
ECLASS 5.1 | 27279208 |
ETIM 8.0 | EC001476 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC001476 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Accesorio de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|