Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Fibra óptica |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 520 mm con amplificador de fibra óptica MPG infrarrojo 220 mm con amplificador de fibra óptica MHP-F infrarrojo 108 mm con amplificador de fibra óptica MPG rojo visible 95 mm con amplificador de fibra óptica MHP-F rojo visible |
|
Longitud de fibra óptica | 3 ft (.914 m) | |
Radio de flexión | ≤ 25 mm | |
Diámetro del haz de fibras | 1,2 mm | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Certificados | CE | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 307 °C (-40 ... 584,6 °F) |
|
Datos mecánicos | ||
Material | ||
Salida de luz | Vidrio | |
Revestimiento | Armour Grip | |
Núcleo | Fibra de vidrio | |
Fibras ópticas | ||
Series de los aparatos | MPG y MHP-F |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 10.0.1 | 27273606 |
ECLASS 9.0 | 27273606 |
ECLASS 8.0 | 27279208 |
ECLASS 5.1 | 27279208 |
ETIM 8.0 | EC001476 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC001476 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |