Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Fibra óptica de plástico-unidireccional |
Datos generales | ||
---|---|---|
Alcance | SU18/35: 22859 mm SU18: 2558 mm SU19: 2558 mm SU17.1: 19430 mm ML17-LL: 3148 mm MHP-FR: 1160 mm |
|
Longitud de fibra óptica | 1000 mm , confeccionable | |
Diámetro de fibra óptica | 2,2 mm | |
Forma/Tipo adaptador | 00 | |
Pieza terminal | Rosca | |
Radio de flexión | mín. 25 mm | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material | ||
Salida de luz | Plástico | |
Revestimiento | Polietileno (PE) negro | |
Núcleo | Plástico | |
Información general | ||
Volumen de suministro | Conductores de luz embalados de dos en dos | |
Fibras ópticas | ||
Series de los aparatos | SU18/35 ; SU18 ; SU19 ; SU17.1; ML17-LL; MHP-FR |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 10.0.1 | 27273606 |
ECLASS 9.0 | 27273606 |
ECLASS 8.0 | 27279208 |
ECLASS 5.1 | 27279208 |
ETIM 8.0 | EC001476 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC001476 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Mounting notice plastic fibre optics | ENG | 44 KB |