Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
LME 18-1,9-15,0-K10
Descripción del producto |
guía de luz de fibra óptica unidireccional con envoltura de metal |
Datos generales |
Longitud de fibra óptica | 15000 mm |
Diámetro de fibra óptica | 5,3 mm |
Forma/Tipo adaptador | 18 |
Pieza terminal | ángulo derecho liso / Rosca |
Radio de flexión | mín. 20 mm |
Diámetro del haz de fibras | 1,9 mm |
Autorizaciones y Certificados |
Certificados | CE |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adaptador] -50 ... 200 °C (-58 ... 392 °F) [Pieza terminal y Revestimiento] |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP40 |
Material | |
| Salida de luz | Vidrio |
| Revestimiento | metal |
| Núcleo | Fibra de vidrio |
| Pieza terminal | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 |
| Adaptador | PBT |
Potencia extractora | 120 N |
Fibras ópticas |
Series de los aparatos | VariKont M |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 10.0.1 | 27273606 |
ECLASS 9.0 | 27273606 |
ECLASS 8.0 | 27279208 |
ECLASS 5.1 | 27279208 |
ETIM 8.0 | EC001476 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC001476 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
LME 18-1,9-15,0-K10
Product Documentation:
LME 18-1,9-15,0-K10