Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
guía de luz de fibra óptica unidireccional con envoltura de silicona |
Datos generales | ||
---|---|---|
Alcance | SU18: 195 mm SU18/35: 710 mm SU19: 195 mm |
|
Longitud de fibra óptica | 1000 mm | |
Diámetro de fibra óptica | 3 mm | |
Forma/Tipo adaptador | 00 | |
Pieza terminal | Rosca | |
Radio de flexión | 4 mm estático 8 mm 250.000 ciclos dinámico |
|
Diámetro del haz de fibras | 1,1 mm | |
Ángulo de apertura | aprox. 68 ° | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) -40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) |
|
Datos mecánicos | ||
Material | ||
Salida de luz | Vidrio | |
Revestimiento | silicona | |
Núcleo | Fibra de vidrio | |
Pieza terminal | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Adaptador | acero inoxidable | |
Potencia extractora | 50 N | |
Información general | ||
Volumen de suministro | Conductores de luz embalados individualmente | |
Fibras ópticas | ||
Series de los aparatos | SU18 ; SU18/35 ; SU19 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 10.0.1 | 27273606 |
ECLASS 9.0 | 27273606 |
ECLASS 8.0 | 27279208 |
ECLASS 5.1 | 27279208 |
ETIM 8.0 | EC001476 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC001476 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Mounting notice plastic fibre optics | ENG | 44 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|