Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Toma Bus vía terminales |
Alimentación | ||
---|---|---|
Conexión | terminales 11+, 12- terminales 8+, 9- |
|
Tensión de medición | 20 ... 30 V CC La tensión calibrada de trabajo máx. de los aparatos conectados al Power Rail no debe sobrepasarse. |
|
Salida | ||
Conexión | Terminales 13, 14, 15, señal bus interna | |
Alimentación | corriente de salida: max. 4 A | |
Mensaje de error | salida relé: N.A. | |
Cargando contacto | 24 V AC; 2 A / 24 V DC; 2 A | |
Retardo de arranque/Caida | aprox. 20 ms / aprox. 20 ms | |
Conformidad | ||
Grado de protección | IEC 60529 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 100 g | |
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm | |
Altura | 118 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Longitud | 115 mm | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado | TÜV 00 ATEX 1618 X , observar la declaración de conformidad | |
Identificación | II 3G EEx nAC IIC T4 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC002542 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 3685 KB |