Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Red de resistencias NAMUR |
Alimentación | ||
---|---|---|
Tensión de medición | máx. 20 V CC | |
Datos eléctricos | ||
Resistencia | 1,5 kΩ/0,6 W 10 kΩ/0,6 W |
|
Entrada | ||
Dispositivos de campo adecuados | ||
Dispositivo en campo | contacto sin tensión | |
Detección de errores | rotura de cable, cortocircuito, interruptor abierto, interruptor cerrado | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Sección transversal | max. 1,5 mm2 | |
Cable | 0,75 mm2 x 150 mm | |
Masa | aprox. 20 g | |
Dimensiones | ∅15,5 x 35 mm (0,61 x 1,38 pulg.) | |
Longitud | 150 mm | |
Diámetro | 15,5 mm | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado | DOC-0053 , ver Instrucciones de uso | |
Clase de temperatura | T5 | |
Tensión | 20 V | |
Alimentación | 0,6 W | |
Temperatura ambiente | 60 °C (140 °F) | |
Capacidad interna | 0 F | |
Inductancia interna | 0 H | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27024401 |
ECLASS 10.0.1 | 27024401 |
ECLASS 9.0 | 27024401 |
ECLASS 8.0 | 27024401 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 8.0 | EC002303 |
ETIM 7.0 | EC002303 |
ETIM 6.0 | EC002303 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 32121610 |
La red de resistencias NAMUR se utiliza para monitorizar la rotura de hilos y la detección de cortocircuitos en circuitos de amplificadores de conmutación accionados por contactos mecánicos.
El componente se instala directamente en el contacto de control o dentro de su caja de terminales.
El componente se puede utilizar con todos los amplificadores de conmutación que cuenten con detección de fallos de línea.
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction Manual F-NR*-Ex1 / Betriebsanleitung F-NR*-Ex1 | ALL | 69 KB |