Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Interfaz IO-Link/Bluetooth con tecnología SmartBridge |
Datos eléctricos | ||
---|---|---|
Tensión de trabajo | 24 V CC | |
Corriente de trabajo | Sin carga: ≤ 20 mA Modo monitor: ≤ 32 mA Modo maestro: ≤ 30 mA |
|
Retardo a la disponibilidad | Modo monitor (desde la puesta en marcha hasta el registro de datos) < 200 ms Modo maestro: < 700 ms |
|
Interface 1 | ||
Tipo de Interfaz | IO-Link | |
Protocolo l | IO-Link V1.1 , IO-Link-V1.01 | |
Cuadencia de la transferencia | COM1 (4,8 kbit/s) , COM2 (38,4 kBit/s) , COM3 (230,4 kbit/s) | |
Interface 2 | ||
Tipo de Interfaz | Interfaz de radio: Bluetooth Smart (BT4.0, BT-LE) | |
Potencia de emisión | < 10 mW | |
Rango de frecuencias | 2402 ... 2480 MHz | |
Interface 3 | ||
Tipo de Interfaz | USB2.0 Micro-B (para acceso a registro de datos) | |
Salida de conmutación | ||
Tipo de salida | Configurable en modo maestro : Conexión de inserción/extracción , NPN , PNP | |
Corriente de salida | IL max. 200 mA | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la directiva | ||
R& directiva TTE 1999/5/EG | EN 301489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301489-17 V2.1.1 (2009-05) EN 300328 V1.8.1 (2012-04) |
|
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | IEC 61131-9:2013 ( IO-Link ) | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Conformidad CE | EN 61000-6-3 , EN 61000-6-2 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F) | |
Humedad del aire relativa | 95 % no condensado | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP54 | |
Conexión | Conector hembra M12x1 (codificación A), 5 polos USB2.0 Micro-B socket (para acceso a registro de datos) |
|
Material | ||
Carcasa | PC/ABS | |
Masa | aprox. 135 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 28 mm | |
Anchura | 50 mm | |
Longitud | 103 mm | |
Información general | ||
Nota | Registro de datos: se requiere tarjeta microSD, máx. 32 GB, formato FAT32 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 19200504 |
ECLASS 10.0.1 | 19200504 |
ECLASS 9.0 | 19200504 |
ECLASS 8.0 | 27279211 |
ECLASS 5.1 | 27279211 |
ETIM 8.0 | EC001418 |
ETIM 7.0 | EC001418 |
ETIM 6.0 | EC001418 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 41113650 |
La interfaz IO-Link/Bluetooth permite monitorizar, parametrizar y controlar sensores y actuadores compatibles con IO-Link a través de la aplicación SmartBridge®. Esta se instala en un dispositivo móvil convencional y se comunica con la interfaz IO-Link/Bluetooth por Bluetooth.
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
SmartBridge Logfile Converter Manual / SmartBridge Logfile Converter Handbuch | ALL | 277 KB | |
Manuales | |||
Manual WRM-F301-IO-B15-2V15 | ENG | 1914 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2062 KB |
Software Tools | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
SmartBridge Logfile Converter for Ubuntu Linux (64-Bit) / SmartBridge Logfile Converter für Ubuntu Linux (64-Bit) | V1.1.0 | ZIP | 62697 KB |
SmartBridge Logfile Converter for Windows 7/8/10 (32-Bit, 64-Bit) / SmartBridge Logfile Converter für Windows 7/8/10 (32-Bit, 64-Bit) | V1.1.0 | ZIP | 82587 KB |
SmartBridge Logfile Converter for macOS High Sierra (64-Bit) / SmartBridge Logfile Converter für macOS High Sierra (64-Bit) | V1.1.0 | ZIP | 57839 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|