Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Industrial Communication ICA-IIOT-KIT2K-IO-BTC-BOSCH

ICA-IIOT-KIT2K-IO-BTC-BOSCH
  • Experience the benefits of IO-Link
  • See how simple it is to integrate IO-Link data into your I4.0 strategy
  • Quick start guide for basic connectivity to the IO-Link master
  • Detailed instructions for MQTT and OPC UA connectivity
  • EtherNet/IP interface

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  ICA-IIOT-KIT2K-IO-BTC-BOSCH

Descripción del producto
IIoT Starter Kit with IP20 EtherNet/IP Master

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027242602
ECLASS 12.027242602
ECLASS 11.027242602
ECLASS 10.0.127242602
ECLASS 9.027242602
ECLASS 8.027242602
ECLASS 5.127242602
ETIM 9.0EC001597
ETIM 8.0EC001597
ETIM 7.0EC001597
ETIM 6.0EC001597
ETIM 5.0EC001597
UNSPSC 12.132151705

Details: ICA-IIOT-KIT2K-IO-BTC-BOSCH

Kit de inicio de IIoT

Conecte sus sensores de la fábrica a la nube e inicie la transformación digital con los nuevos kits de inicio de IIoT.

Descarga gratuita: Documento técnico sobre protocolos de comunicación basados en TCP (PDF)

Este documento técnico gratuito en formato PDF compara los diferentes protocolos de comunicación basados ​​en TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) que se han abierto camino y se consideran los habilitadores de IIoT e Industria 4.0. Descárguelo ahora de forma gratuita.

Maestro IO-Link con interfaz OPC UA

Las series de maestros IO-Link ICE 2 e ICE3 cuentan con una interfaz OPC UA y un protocolo de bus de campo en tiempo real, lo que las convierte en la solución ideal para aplicaciones basadas en la nube. Obtenga más información sobre posibles escenarios en nuestro blog.