Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Espejo de desviación de Serie SLP |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de haces | 3 | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Categoría | cat. 4 | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material | ||
Carcasa | Perfil de cuerda extruida , recubierto de polvo , RAL 1021 (amarillo) | |
Dimensiones | ||
Longitud | 936 mm | |
Series adecuada | ||
Safety Serie | SLP SLPC SLPCM |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0.1 | 27273701 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 8.0 | 27270990 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction Manual Safety light grid SLP/SLPC SLP/SLPCM | ENG | 1421 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
/cert/cert1511b.pdf | U8V 020068 0085 | ALL | 205 KB | |
USA UL | UL-US-L215245-11-20607002-2 / UL-CA-L215245-21-20607002-1 | ALL | 561 KB |
¿Busca un producto específico con calificación SIL/PL? Pruebe nuestra herramienta de selección, que le ofrece una visión general de los dispositivos con evaluación de seguridad, incluyendo tanto el nivel de integridad de seguridad (Safety Integrity Level, SIL) como el nivel de rendimiento (Performance Level, PL).