Accesorio de |
|
|
|
Ocho ranuras para el montaje de sensores fotoeléctricos o accesorios: tres en el interior y cinco en el exterior, Montaje en esquina de sensores fotoeléctricos con una diferencia direccional de 90°, Cubierta preparada para el montaje de luces indicadoras, Panel trasero preparado para 3 sensores y 6 prensacables, Safety Serie: SLCT / SLCSfa |
|
|
|
|
Ocho ranuras para el montaje de sensores fotoeléctricos o accesorios: tres en el interior y cinco en el exterior, Montaje en esquina de sensores fotoeléctricos con una diferencia direccional de 90°, Cubierta preparada para el montaje de luces indicadoras, Panel trasero preparado para 3 sensores y 6 prensacables, Safety Serie: SLCT / SLCSfa |
|
|
|
|
Ocho ranuras para el montaje de sensores fotoeléctricos o accesorios: tres en el interior y cinco en el exterior, Montaje en esquina de sensores fotoeléctricos con una diferencia direccional de 90°, Cubierta preparada para el montaje de luces indicadoras, Safety Serie: SLCT / SLCSfa |
|
|
|
|
Ocho ranuras para el montaje de sensores fotoeléctricos o accesorios: tres en el interior y cinco en el exterior, Montaje en esquina de sensores fotoeléctricos con una diferencia direccional de 90°, Cubierta preparada para el montaje de luces indicadoras, Safety Serie: SLCT / SLCSfa |
|
|
|
|
Ocho ranuras para el montaje de sensores fotoeléctricos o accesorios: tres en el interior y cinco en el exterior, Montaje en esquina de sensores fotoeléctricos con una diferencia direccional de 90°, Cubierta preparada para el montaje de luces indicadoras, Safety Serie: SLCT / SLCSfa |
|
|
|
|
Ocho ranuras para el montaje de sensores fotoeléctricos o accesorios: tres en el interior y cinco en el exterior, Montaje en esquina de sensores fotoeléctricos con una diferencia direccional de 90°, Cubierta preparada para el montaje de luces indicadoras, Safety Serie: SLCT / SLCSfa |
|
|
|
|
Resolución 14 mm (protección de dedos), Altura del campo hasta 1200 mm, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 1200 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL efa |
|
|
|
|
Resolución 30 mm (protección de manos), Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL efa |
|
|
|
|
Resolución 30 mm (protección de manos), Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Alcance hasta 20 m, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL efa |
|
|
|
|
Resolución 60 mm, Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL efa |
|
|
|
|
Resolución 60 mm, Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Alcance hasta 20 m, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL efa |
|
|
|
|
Resolución 90 mm , Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL efa |
|
|
|
|
Resolución 90 mm , Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Alcance hasta 20 m, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL efa |
|
|
|
|
Resolución 14 mm (protección de dedos), Altura del campo hasta 1200 mm, Autocomprobador (tipo 2 según IEC/EN 61496-1), SIL1 según IEC 61508, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 1200 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 1, Nivel de prestaciones (PL): PL cfa |
|
|
|
|
Resolución 30 mm (protección de manos), Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocomprobador (tipo 2 según IEC/EN 61496-1), SIL1 según IEC 61508, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 1, Nivel de prestaciones (PL): PL cfa |
|
|
|
|
Resolución 30 mm (protección de manos), Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocomprobador (tipo 2 según IEC/EN 61496-1), SIL1 según IEC 61508, Alcance hasta 20 m, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 1fa |
|
|
|
|
Resolución 60 mm, Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocomprobador (tipo 2 según IEC/EN 61496-1), SIL1 según IEC 61508, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 1, Nivel de prestaciones (PL): PL cfa |
|
|
|
|
Resolución 60 mm, Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocomprobador (tipo 2 según IEC/EN 61496-1), SIL1 según IEC 61508, Alcance hasta 20 m, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 1, Nivel de prestaciones (PL): PL cfa |
|
|
|
|
Resolución 90 mm , Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocomprobador (tipo 2 según IEC/EN 61496-1), SIL1 según IEC 61508, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 1, Nivel de prestaciones (PL): PL cfa |
|
|
|
|
Resolución 90 mm , Altura del campo de protección de hasta 2400 mm, Autocomprobador (tipo 2 según IEC/EN 61496-1), SIL1 según IEC 61508, Alcance hasta 20 m, Grado de protección IP67, Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados, Altura del campo de protección: Ver la tabla 1, máx. 2400 mm, Modo operativo: Bloqueo de arranque/rearranque desconectable, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 1, Nivel de prestaciones (PL): PL cfa |
|
|
|
|
Ocho ranuras para el montaje de sensores fotoeléctricos o accesorios: tres en el interior y cinco en el exterior, Montaje en esquina de sensores fotoeléctricos con una diferencia direccional de 90°, Cubierta preparada para el montaje de luces indicadoras, Panel trasero preparado para 3 sensores y 6 prensacables, Safety Serie: SLCT / SLCSfa |
|