Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Conducto revestido flexible CP-CDT-SLT-1/4-10M

CP-CDT-SLT-1/4-10M
  • sin halógeno
  • Conducto revestido flexible de 1/4''

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  CP-CDT-SLT-1/4-10M

Descripción del producto
Conducto revestido flexible de 1/4'' de 10 m
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente- 55 ... 105 °C (131 ... 221 °F)
Datos mecánicos
Longitud10 m
Radio de flexiónestático 40 mm
dinámico 50 mm
Grado de protecciónIP67
Fuerza mec.soportable
Resistencia ante impactosClase 4, pesado (6 J) , conforme a la norma EN-IEC 61386
Resistencia a la presiónClase 4, pesado (1250 N) , conforme a la norma EN-IEC 61386
Resistencia a la tracciónClase 4, pesado (1000 N) , conforme a la norma EN-IEC 61386
Materialcable de acero galvanizado , PUR (sin halógeno) jacketed
Masa1550 g
Información general
Informaciones complementariasobserve mounting instructions

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027279090
ECLASS 10.0.127279090
ECLASS 9.027279090
ECLASS 8.027279090
ECLASS 5.127279290
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251501

Details: CP-CDT-SLT-1/4-10M

Función

El conducto flexible recubierto se utiliza con un adaptador de sensor adecuado y un prensaestopas apropiado para formar un sistema de protección de cables para sensores. El propósito de este sistema es proteger el cableado de los sensores en entornos hostiles.

Product Documentation: CP-CDT-SLT-1/4-10M

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Mounting Instruction Cable Protection SystemENGPDF1106 KB

Productos asociados: CP-CDT-SLT-1/4-10M

Componentes del sistema adecuados
Adaptador de sensores para sensores M8 y conducto revestido flexible de 1/4'' fa
Adaptador de sensores para sensores M12 y conducto revestido flexible de 1/4'' fa
Adaptador de sensores para sensores M14 y conducto revestido flexible de 1/4'' fa
Prensaestopas M12 para cables con diámetro de 1 ... 5,2 mm y conducto revestido flexible de 1/4''fa
Prensaestopas M16 para cables con diámetro de 1 ... 5,2 mm y conducto revestido flexible de 1/4''fa