Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Conducto metálico flexible CP-CDT-MS-5/16-10M

CP-CDT-MS-5/16-10M
  • sin halógeno
  • Conducto metálico flexible de 5/16''

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  CP-CDT-MS-5/16-10M

Descripción del producto
Conducto metálico flexible de 5/16'' de 10 m
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente- 100 ... 600 °C (212 ... 1112 °F)
Datos mecánicos
Longitud10 m
Radio de flexiónestático 50 mm
dinámico 60 mm
Grado de protecciónIP40
Fuerza mec.soportable
Resistencia ante impactosClase 4, pesado (6 J) , conforme a la norma EN-IEC 61386
Resistencia a la presiónClase 5, muy pesado (4000 N) , conforme a la norma EN-IEC 61386
Resistencia a la tracciónClase 4, pesado (1000 N) , conforme a la norma EN-IEC 61386
Materialacero inoxidable 1.4301 / AISI 304
Masa1720 g
Información general
Informaciones complementariasobserve mounting instructions

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027279090
ECLASS 10.0.127279090
ECLASS 9.027279090
ECLASS 8.027279090
ECLASS 5.127279290
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251501

Details: CP-CDT-MS-5/16-10M

Función

El conducto de metal flexible se utiliza con un adaptador de sensor adecuado y un prensaestopas apropiado para formar un sistema de protección de cables para sensores. El propósito de este sistema es proteger el cableado de los sensores en entornos hostiles.

Product Documentation: CP-CDT-MS-5/16-10M

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Mounting Instruction Cable Protection SystemENGPDF1106 KB

Productos asociados: CP-CDT-MS-5/16-10M

Componentes del sistema adecuados
For cables without armor, Connection of flexible metallic conduits, Special connection design for flexible metallic conduits, Brass nickel-plated, Thread M16, Seal chloroprene, Ex db, Ex eb and Ex tb certified, Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22, Packaging unit: 1 piece, kit with accessories, Ambient temperature: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
washer gasket -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Cable type: non-armored cables in flexible conduit, Thread size (TD): M16pa
Componentes del sistema adecuados
Adaptador de sensores para sensores M18 y conducto metálico flexible de 5/16'' fa
Adaptador de sensores para sensores M30 y conducto metálico flexible de 5/16'' fa
Prensaestopas M16 para cables con diámetro de 4 ... 6,8 mm y conducto metálico flexible de 5/16''fa
Prensaestopas M20 para cables con diámetro de 4 ... 6,8 mm y conducto metálico flexible de 5/16''fa