Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Cable conectado por rosca CP-CGL-MS-1/4-M16 5pcs

CP-CGL-MS-1/4-M16 5pcs
  • Adecuado para conducto metálico flexible de 1/4''

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  CP-CGL-MS-1/4-M16 5pcs

Descripción del producto
Prensaestopas M16 para cables con diámetro de 1 ... 5,2 mm y conducto metálico flexible de 1/4''
Datos mecánicos
rango de sujeción:
Seal insertouter seal: > 10 x diámetro del cable 4 ... 5,2 mm
outer seal + inner seal: > 10 x diámetro del cable 1 ... 4 mm
Para el tipometric
Thread sizeM16 x 1,5
Grado de protecciónIP65
Material
Roscado del cablelatón, niquelado
JuntaJunta dos piezas , synthetic rubber EDPM V0
Anillo de fijaciónlatón, niquelado
Junta tórica:NBR
Masa46 g
Información general
Informaciones complementariasobserve mounting instructions

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027144435
ECLASS 10.0.127144435
ECLASS 9.027144435
ECLASS 8.027149112
ECLASS 5.127149112
ETIM 8.0EC000441
ETIM 7.0EC000441
ETIM 6.0EC000441
ETIM 5.0EC000441
UNSPSC 12.131181702

Details: CP-CGL-MS-1/4-M16 5pcs

Función

El prensaestopas se utiliza con un conducto flexible adecuado y un adaptador de sensor apropiado para formar un sistema de protección de cables para sensores. El propósito de este sistema es proteger el cableado de los sensores en entornos hostiles.

Product Documentation: CP-CGL-MS-1/4-M16 5pcs

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Mounting Instruction Cable Protection SystemENGPDF1106 KB

Productos asociados: CP-CGL-MS-1/4-M16 5pcs

Componentes del sistema adecuados
Conducto metálico flexible de 1/4'' de 10 mfa
Adaptador de sensores para sensores M8 y conducto metálico flexible de 1/4'' fa
Adaptador de sensores para sensores M12 y conducto metálico flexible de 1/4'' fa
Adaptador de sensores para sensores M14 y conducto metálico flexible de 1/4'' fa
Tuerca, latón niqueladofa