Datos generales |
Tipo de señal | Entrada analógica |
Datos característicos de seguridad funcional |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 |
Alimentación |
Conexión | Carril de alimentación o terminales 9+, 10- |
Tensión de medición | 19 ... 30 V CC |
Rizado | ≤ 10 % |
Corriente de medición | ≤ 45 mA |
Pérdida de potencia | ≤ 800 mW |
Consumo de potencia | ≤ 1,1 W |
Entrada |
Lado de conexión | Lado de campo |
Conexión | terminales 1+, 2-; 3+, 4- |
Señal de entrada | 4 ... 20 mA límite aprox. 30 mA |
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | terminales 1+, 2-: 22 V / 30 mA |
Caída de tensión | terminales 3+, 4- : aprox. 5 V |
Tensión disponible | terminales 1+, 2-: ≥ 15 V a 20 mA |
Salida |
Lado de conexión | Lado de control |
Conexión | terminales 5-, 6+ |
Carga | 0 ... 300 Ω (modo fuente) |
Señal de salida | 4 ... 20 mA o 1 ... 5 V (con 250 Ω, 0,1 % de derivación interna) 4 ... 20 mA (modo disipador), tensión de funcionamiento 15,5 ... 26 V |
Rizado | 20 mV rms |
Características de transferencia |
Desviación | a 20 °C (68 °F) ≤ ± 0,1 % incl. nolinealidad y histéresis (modo fuente 4 ... 20 mA) ≤ ± 0,2 % incl. nolinealidad y histéresis (modo disipador 4 ... 20 mA) ≤ ± 0,2 % incl. nolinealidad y histéresis (modo fuente 1 ... 5 V) |
| Temperatura | < 2 µA/K (0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)); < 4 µA/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) (modo fuente y modo disipador 4 ... 20 mA) < 0,5 mV/K (0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)); < 1 mV/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) (modo fuente 1 ... 5 V) |
Rango de frecuencias | lado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) |
Hora de arranque | ≤ 200 ms |
Tiempo de subida/caída | ≤ 20 ms |
Aislamiento galvánico |
Entrada/salida | aislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
Entrada/alimentación | aislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
Salida/alimentación | aislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
Indicadores/configuraciones |
Indicadores | LED |
Elementos de mando | Conmutador DIP |
Configuración | mediante interruptores DIP |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) |
Conformidad |
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 |
Grado de protección | IEC 60529:2001 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Conexión | Terminales de rosca |
Masa | aprox. 100 g |
Dimensiones | 12.5 x 114 x 124 mm , tipo de carcasa A2 |
| Altura | 124 mm |
| Anchura | 12,5 mm |
| Longitud | 114 mm |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | CESI 06 ATEX 021 |
| Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Entrada | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |
Alimentación | |
| Tensión segura máxima | 250 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.) |
Equipo | terminales 1+, 2- |
| Tensión | 25,2 V |
| Corriente | 100 mA |
| Alimentación | 630 mW |
| Capacidad interna | 5,7 nF |
| Inductancia interna | inapreciable |
Equipo | terminales 3+, 4- |
| Tensión | < 30 V |
| Corriente | < 128 mA |
| Tensión | 7,2 V |
| Corriente | 100 mA |
| Alimentación | 25 mW |
| Capacidad interna | 5,7 nF |
| Inductancia interna | inapreciable |
Certificado | PF 06 CERT 0973 X |
| Identificación | II 3G Ex nA IIC T4 Gc |
Aislamiento galvánico | |
| Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
| Entrada/alimentación | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000 , EN 60079-15:2010 |
Homologaciones internacionales |
Autorización FM | |
| Control Diseño | 116-0419 (cFMus) |
Autorización UL | |
| Control Diseño | 116-0420 (cULus) |
Autorización IECEx | IECEx CES 06.0001 |
| Homologado para | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I |
Información general |
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Accesorios |
Accesorios opcionales | - Módulo de alimentación KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP) - Carril de alimentación universal UPR-03(-M)(-S) - Carril con perfil K-DUCT-BU(-UPR-03) |