Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Componentes del sistema | ||
---|---|---|
Emisor | SL29-T/106/116 | |
Receptor | SL29-R/106/116 | |
Datos generales | ||
Distancia útil operativa | 0,2 ... 30 m | |
Distancia útil límite | 40 m | |
Emisor de luz | LED | |
Tipo de luz | Luz alterna, roja | |
Pruebas | IEC/EN 61496 | |
Categoría de seguridad según IEC/EN 61496 | 2 | |
Identificación | CE | |
Dimensión del obstáculo | estático: 30 mm dinámico: 40 mm (con v = 1,6 m/s del obstáculo) |
|
Ayuda de supresión | LED rojo | |
Ángulo de apertura | < 10 ° | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 1 | |
Nivel de prestaciones (PL) | PL c | |
Categoría | cat. 2 | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
PFHd | 1 E-7 | |
Tipo | 2 | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | LED verde | |
Indicación de la función | LED amarillo: 1. LED encendido constante: Señal > 2 x punto de conmutación (reserva de función) 2. LED parpadea: Señal entre 1x punto de conmutación y 2 x punto de conmutación 3. LED off: Señal < Punto de conmutación |
|
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | Alimentación vía unidad de evaluación | |
Conformidad | ||
Seguridad funcional | ISO 13849-1 | |
Norma del producto | EN 61496-1 ; IEC 61496-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Conformidad CE | CE | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Certificados | TÜV | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -35 ... 55 °C (-31 ... 131 °F) con luneta térmica, tensión fija 24 V CC ± 20 %/50 mA | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Humedad del aire relativa | máx. 95 %, sin condensar | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 según EN 60529 | |
Conexión | Compartimento de terminales | |
Material | ||
Carcasa | Plástico ABS, Parte frontal negra, Dorso amarillo (RAL1021) | |
Salida de luz | Luneta de plástico | |
Masa | por aparato 70 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 88 mm | |
Anchura | 25,8 mm | |
Profundidad | 65,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0.1 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 5.1 | 27272701 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 46171620 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 207 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 207 KB |
¿Busca un producto específico con calificación SIL/PL? Pruebe nuestra herramienta de selección, que le ofrece una visión general de los dispositivos con evaluación de seguridad, incluyendo tanto el nivel de integridad de seguridad (Safety Integrity Level, SIL) como el nivel de rendimiento (Performance Level, PL).