Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
SLA5S
Componentes del sistema |
Emisor | SLA5S-T |
Receptor | SLA5S-R |
Datos generales |
Distancia útil operativa | 0 ... 5 m |
Cantidad de haces del campo protector | 1 |
Emisor de luz | LED |
Tipo de luz | Luz alterna, roja |
Pruebas | IEC/EN 61496 |
Categoría de seguridad según IEC/EN 61496 | 4 |
Identificación | CE |
Dimensión del obstáculo | estático: 10 mm dinámico: 30 mm (con v = 1,6 m/s del obstáculo) |
Ángulo de apertura | < 5 ° |
Datos característicos de seguridad funcional |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 |
Nivel de prestaciones (PL) | PL e |
Categoría | cat. 4 |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
PFHd | 4,4 E-10 |
Tipo | 4 |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de la función | LED amarillo/verde en receptor: off: interrupción amarillo: recepción verde: recepción con suficiente reserva de función |
Indicador de alarma de estabilidad | Indicación de la función amarillo |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | Alimentación vía unidad de evaluación |
Conformidad |
Seguridad funcional | ISO 13849-1 |
Norma del producto | EN 61496-1 ; IEC 61496-2 |
Autorizaciones y Certificados |
Conformidad CE | CE |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Certificados | TÜV |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
Humedad del aire relativa | máx. 95 %, sin condensar |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP65 |
Conexión | Cable fijo 2 m; 0,25 mm2 |
Material | |
| Carcasa | Plástico, PC, RAL 1021 (amarillo) |
| Salida de luz | Lente de plástico |
Masa | por cada 95 g |
Dimensiones | |
| Altura | 70 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Profundidad | 30 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0.1 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 5.1 | 27272701 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 46171620 |
Details:
SLA5S
Product Documentation:
SLA5S
Design / Simulation:
SLA5S
Productos asociados:
SLA5S
Accesorios |
|
|
|
Espejo de desviación para la desviación de un haz de barreras ópticas de seguridad de las Series SL y SLA, Safety Serie: SLAfa |
|