Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Cortina óptica de seguridad SLC14-300

SLC14-300
  • Alcance hasta 5 m
  • Resolución 14 mm (protección de dedos)
  • Altura del campo hasta 1800 mm
  • Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1)
  • Disposición maestro/esclavo, Plug and Play
  • Bloqueo de arranque/rearranque
  • Grado de protección IP67
  • Indicación de la función integrada
  • Indicación de reserva operativa
  • Salidas de seguridad OSSD en versión semiconductor con potencial aislado o con contactos N.A. controlado forzados a guia
  • Opcional con monitor de relés (Opción 129)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  SLC14-300

Componentes del sistema
EmisorSLC14-300-T
ReceptorSLC14-300-R
Datos generales
Distancia útil operativa0,2 ... 5 m
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Etiquetado de grupo de riesgo LEDgrupo eximido
PruebasIEC/EN 61496
Categoría de seguridad según IEC/EN 614964
Anchura del campo protector0,2 ... 5 m
Altura del campo de protección300 mm
Nº de haces32
Modo operativocon o sin bloqueo de arranque/rearranque, seleccionable
Disolución óptica14 mm
Ángulo de apertura< 5 °
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Nivel de prestaciones (PL)PL e
Categoríacat. 4
Duración de servicio (TM)20 a
PFHd8,75 E-9
Tipo4
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoDisplay de 7 segmentos en emisor
Indicación de diagnósticoDisplay de 7 segmentos en receptor
Indicación de la funciónen receptor:
LED rojo: OSSD off
LED verde: OSSD on
LED amarillo: campo protector libre, sistema listo para operar
Indicador de alarma de estabilidadLED naranja
Elementos de mandoConmutador para bloqueo de arranque/rearranque, codificación del haz
Datos eléctricos
Tensión de trabajo24 V CC (-30 %/+25 %)
Corriente en vacíoEmisor: ≤ 100 mA , Receptor: ≤ 150 mA
Clase de protecciónIII
Entrada
Corriente operativaaprox. 10 mA
Tiempo operativo0,03 ... 1 s
Entrada de TestEntrada Reset para test del sistema
Entrada de funciónDesbloqueo del arranque
Salida
Salida de seguridad2 salidas semiconductoras aisladas, seguras ctra. fallos
Señal de salidapor cada 1 PNP, máx. 100 mA para reserva de arranque: y estado OSSD
Tensión de conmutaciónTensión de trabajo -2 V
Corriente de conmutaciónmáx. 0,5 A
Tiempo de respuesta14 ms
Conformidad
Seguridad funcionalISO 13849-1
Norma del productoEN 61496-1 ; IEC 61496-2
Autorizaciones y Certificados
Conformidad CECE
Autorización ULcULus Listed
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Autorización TÜVTÜV
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Humedad del aire relativamáx. 95 %, sin condensar
Datos mecánicos
Longitud de la carcasa L410 mm
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable conectado por rosca M20 ,
Compartimento terminal con terminales de rosca, sección del conductor máx. 1,5 mm2
Opciónes de conexiónOtras opciones de conexión bajo pedido:
Conector enchufable M12, 8 polos
Conector enchufable DIN 43 651 Hirschmann, 6 polos PE
Conector enchufable M26x11 Hirschmann, 11 polos+PE
Material
CarcasaPerfil a presión de conducto de aluminio, cubierto RAL 1021 (amarillo)
Salida de luzLuneta de plástico
Masapor cada 1200 g
Dimensiones
Anchura52 mm
Profundidad55 mm
Longitud410 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272704
ECLASS 10.0.127272704
ECLASS 9.027272704
ECLASS 8.027272704
ECLASS 5.127272704
ETIM 8.0EC002549
ETIM 7.0EC002549
ETIM 6.0EC002549
ETIM 5.0EC002549
UNSPSC 12.146171620

Details: SLC14-300

Product Documentation: SLC14-300

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Safety ManualENGPDF2257 KB

Design / Simulation: SLC14-300

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP183 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: SLC14-300

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
/cert/cert4284a.pdfUL-CA-2128125-1 / UL-US-2133749-1ALLPDF587 KB

Software: SLC14-300

Seleccionar idioma:
Software ToolsLiberar InfoTipo de archivoTamaño
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek SensorenZIP131 KB

Productos asociados: SLC14-300

Componentes del sistema adecuados
Aparatos de control para barrera fotoeléctrica de seguridad SLA5(S) y SLA40; para rejilla fotoeléctrica SLP, para cortina fotoeléctrica SLC; para mantas de conexión y pulsadores de parada de emergencia de la categoría 2 y 4, 4 canales de sensor, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Bloqueo de arranque/rearranque , Monitorizaje de relés, Indicación de reserva operativa, Indicación de la función, bien visiblefa
Aparatos de control para barrera fotoeléctrica de seguridad SLA5(S) y SLA40; para rejilla fotoeléctrica SLP, para cortina fotoeléctrica SLC; para mantas de conexión y pulsadores de parada de emergencia de la categoría 2 y 4, Ranuras de expansión para módulos SB4 para conseguir una mejora funcional, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Indicación de diagnóstico de 7 segmentos, Salidas de seguridad OSSD, indicación externa del estado OSSDfa
Aparatos de control para barrera fotoeléctrica de seguridad SLA5(S) y SLA40; para rejilla fotoeléctrica SLP, para cortina fotoeléctrica SLC; para mantas de conexión y pulsadores de parada de emergencia de la categoría 2 y 4, Ranuras de expansión para módulos SB4 para conseguir una mejora funcional, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Indicación de diagnóstico de 7 segmentos, Salidas de seguridad OSSD, indicación externa del estado OSSDfa
Aparatos de control para barrera fotoeléctrica de seguridad SLA5(S) y SLA40; para rejilla fotoeléctrica SLP, para cortina fotoeléctrica SLC; para mantas de conexión y pulsadores de parada de emergencia de la categoría 2 y 4, Ranuras de expansión para módulos SB4 para conseguir una mejora funcional, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Indicación de diagnóstico de 7 segmentos, Salidas de seguridad OSSD, indicación externa del estado OSSDfa
Aparatos de control para barrera fotoeléctrica de seguridad SLA5(S) y SLA40; para rejilla fotoeléctrica SLP, para cortina fotoeléctrica SLC; para mantas de conexión y pulsadores de parada de emergencia de la categoría 2 y 4, Ranuras de expansión para módulos SB4 para conseguir una mejora funcional, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Indicación de diagnóstico de 7 segmentos, Salidas de seguridad OSSD, indicación externa del estado OSSDfa
Aparatos de control para barrera fotoeléctrica de seguridad SLA5(S) y SLA40; para rejilla fotoeléctrica SLP, para cortina fotoeléctrica SLC; para mantas de conexión y pulsadores de parada de emergencia de la categoría 2 y 4, Ranuras de expansión para módulos SB4 para conseguir una mejora funcional, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Indicación de diagnóstico de 7 segmentos, Salidas de seguridad OSSD, indicación externa del estado OSSDfa
Aparatos de control para barrera fotoeléctrica de seguridad SLA5(S) y SLA40; para rejilla fotoeléctrica SLP, para cortina fotoeléctrica SLC; para mantas de conexión y pulsadores de parada de emergencia de la categoría 2 y 4, 4 canales de sensor, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Bloqueo de arranque/rearranque , Monitorizaje de relés, Muting secuencial y en paralelo con diferentes modos operativos, Muting doblefa
Aparatos de control para barrera fotoeléctrica de seguridad SLA5(S) y SLA40; para rejilla fotoeléctrica SLP, para cortina fotoeléctrica SLC; para mantas de conexión y pulsadores de parada de emergencia de la categoría 2 y 4, 8 canales de sensor, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Bloqueo de arranque/rearranque , Monitorizaje de relés, Indicación de reserva operativa, Indicación de la función, bien visiblefa
Functional Safety Hub de Pepperl+Fuchs

Varios cientos de productos con evaluación de SIL/PL, herramientas gratuitas y folletos en un mismo lugar: el "Functional Safety Hub" es su punto de partida para la implementación de funciones de seguridad.

Selector de productos de seguridad para productos con calificación SIL/PL

¿Busca un producto específico con calificación SIL/PL? Pruebe nuestra herramienta de selección, que le ofrece una visión general de los dispositivos con evaluación de seguridad, incluyendo tanto el nivel de integridad de seguridad (Safety Integrity Level, SIL) como el nivel de rendimiento (Performance Level, PL).