Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Categoría de seguridad según IEC/EN 61496 | 4 | |
Identificación | CE | |
Modo operativo | Bloqueo de arranque/rearranque, monitorizaje de relés, modos operativos Muting | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
Nivel de prestaciones (PL) | PL e | |
Categoría | cat. 4 | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
PFHd | 1,97 E-9 | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de diagnóstico | Display de 7 segmentos | |
Indicación de la función | LED rojo: OSSD off LED verde: OSSD on LED amarillo 8x: Display uminoso canal 1 ... 8 LED amarillo 2x: tipo de sensores Muting LED amarillo: función Muting |
|
Indicador de alarma de estabilidad | LED amarillo intermitente: Display luminoso canal 1 ... 8 | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 115 V\AC ± 10 % | |
Entrada | ||
Entrada de función | Monitorizaje de relés, liberación del arranque, Muting permitido, Muting de emergencia, máx. 4 sensores Muting | |
Salida | ||
Salida de seguridad | 2 salidas relé, contactos conmutados forzados a guía | |
Señal de salida | Contactos relé para indicación del estado de conmutación OSSDs | |
Tensión de conmutación | 20 ... 230 V CA/CC | |
Corriente de conmutación | CA: 0,01 ... 2 A ; CC ver diagrama de curva de carga límite | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de conexión, sección del conductor máx. 1,5 mm2 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0.1 | 27243101 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 8.0 | 27243101 |
ECLASS 5.1 | 27272790 |
ETIM 8.0 | EC002538 |
ETIM 7.0 | EC002538 |
ETIM 6.0 | EC002538 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
UNSPSC 12.1 | 46171620 |
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual Control unit SLVA-8K | ENG | 1034 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 276 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-80408991-0 / UL-US-L87056-11-80408991-0 | ALL | 630 KB | |
Canada, USA TÜV SÜD | U8V 09 10 20068 022 | ALL | 852 KB |
¿Busca un producto específico con calificación SIL/PL? Pruebe nuestra herramienta de selección, que le ofrece una visión general de los dispositivos con evaluación de seguridad, incluyendo tanto el nivel de integridad de seguridad (Safety Integrity Level, SIL) como el nivel de rendimiento (Performance Level, PL).