Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Componentes del sistema | ||
---|---|---|
Transceptor | SLPCM8-2-A-L/31 | |
Columna de espejos | SLP8-2-M | |
Datos generales | ||
Distancia útil operativa | 0,2 ... 8 m | |
Emisor de luz | LED | |
Tipo de luz | Luz alterna, roja | |
Pruebas | IEC/EN 61496 | |
Categoría de seguridad según IEC/EN 61496 | 4 | |
Identificación | CE | |
Dimensión del obstáculo | estático: 32 mm dinámico: 50 mm (con v = 1,6 m/s del obstáculo) |
|
Distancia del haz | 500 mm | |
Nº de haces | 2 | |
Modo operativo | Bloqueo de arranque/rearranque, monitorizaje de relés, modos operativos Muting | |
Ángulo de apertura | < 5 ° | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de prestaciones (PL) | PL e | |
Categoría | cat. 4 | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
PFHd | 3,54 E-9 | |
B10d | ver Instrucciones de uso | |
Tipo | 4 | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de diagnóstico | Display de 7 segmentos | |
Indicación de la función | LED rojo: por canal receptor off: interrupción parpadea: recepción on permanente: recepción con suficiente reserva de función en la placa frontal: LED rojo: OSSD off LED verde: OSSD on LED amarillo: tipo de función Muting |
|
Indicación Muting | Indicador luminoso | |
Indicador de alarma de estabilidad | LED rojo al lado del receptor parpadea | |
Elementos de mando | 10 conmutadores DIP en compartimento terminal del transceptor | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 24 V CC -15% / +25% , con aislamiento galvánico | |
Corriente en vacío | máx. 250 mA | |
Clase de protección | III , IEC 61140 | |
Entrada | ||
Corriente operativa | aprox. 10 mA | |
Tiempo operativo | 0,03 ... 1 s | |
Entrada de Test | Entrada Reset para test del sistema | |
Entrada de función | Monitorizaje de relés, desbloqueo del arranque, sensores Muting (máx. 4) | |
Salida | ||
Salida de alarma de estabilidad | 1 PNP, +UB -2 V, máx. 300 mA | |
Salida de seguridad | 2 salidas relé, contactos N.A. forzados a guía | |
Señal de salida | 1 PNP por cada , máx. 300 mA para reserva de arranque, OSSD on, OSSD off, lámpara Muting, en paralelo con las señales en base de lámpara | |
Tensión de conmutación | 20 ... 60 V CC, 12 ... 25 V CA eff | |
Corriente de conmutación | 0,01 ... 2 A | |
Potencia de conmutación | 100 VA | |
Tiempo de respuesta | 40 ms | |
Conformidad | ||
Seguridad funcional | ISO 13849-1 |
|
Norma del producto | EN 61496-1 ; IEC 61496-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Conformidad CE | CE | |
Certificados | TÜV SÜD | |
EEUU | TÜV NRTL mark | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Humedad del aire relativa | máx. 95 %, sin condensar | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP65 | |
Conexión | Cable conectado por rosca M16 , Compartimento terminal con terminales "Cage", Conector enchufable M12 para lámpara Muting, Sensores Muting, Base de lámpara para lámpara Muting, e. o. |
|
Opciónes de conexión | Otras opciones de conexión bajo pedido: Conector enchufable DIN 43 651 Hirschmann, Emisor: 6 polos+PE, Receptor: 11 polos+PE |
|
Material | ||
Carcasa | Perfil a presión de conducto de aluminio, cubierto RAL 1021 (amarillo) | |
Salida de luz | Luneta de plástico | |
Masa | por cada 2300 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0.1 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 5.1 | 27272703 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
UNSPSC 12.1 | 46171620 |
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction Manual Safety light grid SLP/SLPC SLP/SLPCM | ENG | 1421 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 377 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
/cert/cert1511b.pdf | U8V 020068 0085 | ALL | 205 KB |
Software Tools | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek Sensoren | ZIP | 131 KB |
¿Busca un producto específico con calificación SIL/PL? Pruebe nuestra herramienta de selección, que le ofrece una visión general de los dispositivos con evaluación de seguridad, incluyendo tanto el nivel de integridad de seguridad (Safety Integrity Level, SIL) como el nivel de rendimiento (Performance Level, PL).