Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
SB4 Module 4XG/165
Descripción del producto |
Dispositivo de evaluación de seguridad Módulo |
Datos característicos de seguridad funcional |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 |
Nivel de prestaciones (PL) | PL e |
Categoría | cat. 4 |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Tipo | 4 |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de la función | LED amarillo (4x): Indicador luminoso Canal 1 ... 4 |
Indicador de alarma de estabilidad | LED amarillo intermitente: Display luminoso canal 1 ... 4 |
Elementos de mando | Conmutador DIP |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 24 V CC ± 20 % , vía SB4 Housing |
Entrada |
Tensión de accionamiento | aprox. 10 V |
Corriente operativa | aprox. 4 ... 20 mA |
Conformidad |
Seguridad funcional | ISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4 |
Norma del producto | EN 61496-1 |
Autorizaciones y Certificados |
Conformidad CE | CE |
Autorización UL | cULus |
Autorización TÜV | TÜV |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Conexión | Bornes elásticos , Sección transversal de línea 0,2 ... 1,5 mm2 |
Material | |
| Carcasa | Poliamida (PA) |
Masa | aprox. 150 g |
Dimensiones | |
| Altura | 99 mm |
| Anchura | 22,6 mm |
| Profundidad | 100,5 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0.1 | 27243101 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 8.0 | 27243101 |
ECLASS 5.1 | 27272790 |
ETIM 8.0 | EC002538 |
ETIM 7.0 | EC002538 |
ETIM 6.0 | EC002538 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
UNSPSC 12.1 | 46171620 |
Details:
SB4 Module 4XG/165
Product Documentation:
SB4 Module 4XG/165
Homologaciones:
SB4 Module 4XG/165
Software:
SB4 Module 4XG/165
Productos asociados:
SB4 Module 4XG/165
Accesorios |
|
|
|
Cubierta, Cubierta para espacios vacios de la SafeBoxfa |
|
|
|
|
Carcasa vacía para módulo evaluador SB4, Carcasa de la SafeBox con Backplane para el grupo completofa |
|
|
|
|
Carcasa vacía para módulo evaluador SB4, Carcasa de la SafeBox con Backplane para el grupo completofa |
|
|
|
|
Carcasa vacía para módulo evaluador SB4, Carcasa de la SafeBox con Backplane para el grupo completofa |
|
|
|
|
Carcasa vacía para módulo evaluador SB4, Carcasa de la SafeBox con Backplane para el grupo completofa |
|
|
|
|
Carcasa vacía para módulo evaluador SB4, Carcasa de la SafeBox con Backplane para el grupo completofa |
|
|
|
|
Carcasa vacía para módulo evaluador SB4, Carcasa de la SafeBox con Backplane para el grupo completofa |
|