Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Dispositivo de evaluación de seguridad SB4-OR-4CP-B

SB4-OR-4CP-B
  • Unidad de evaluación para barreras ópticas unidireccionales de seguridad SLA12 y SLA29 y para sistemas de seguridad (Apagado de emergencia) de 2 canales
  • Ranuras de expansión para módulos SB4 para conseguir una mejora funcional
  • Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1)
  • Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP
  • Indicación de diagnóstico de 7 segmentos
  • Salidas de seguridad OSSD, indicación externa del estado OSSD

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  SB4-OR-4CP-B

Descripción del producto
Relé de seguridad de la serie SB4 con una ranura para módulo opcional para conseguir una mejora funcional
Datos generales
Modo operativoBloqueo de arranque/rearranque, monitorizaje de relés
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Nivel de prestaciones (PL)PL e
Categoríacat. 4
Duración de servicio (TM)20 a
PFHdver Instrucciones de uso
B10dver Instrucciones de uso
Tipo4
Elementos de indicación y manejo
Indicación de diagnósticoDisplay de 7 segmentos
Indicación de la funciónLED rojo: OSSD off
LED verde: OSSD on
LED amarillo: Disposición de arranque Canal 1 - 4
LED amarillo: estado de conmutación (Receptor)
Indicador de alarma de estabilidadLED amarillo intermitente: Display luminoso canal 1 ... 4
Datos eléctricos
Tensión de trabajo24 V CC, ± 20 %
Corriente en vacíomáx. 500 mA
Clase de protecciónninguna identificación ; ver Instrucciones de uso
Pérdida de potenciaSi se utilizan módulos adicionales, 50 W
Entrada
Corriente operativaaprox. 7 mA
Tiempo operativo0,4 ... 1,2 s
Entrada de TestEntrada Reset para test del sistema
Salida
Salida de seguridad2 salidas relé, contactos N.A. forzados a guía
Señal de salidaSalida para la indicación del estado de conmutación OSSDs
Tensión de conmutación10 V ... 250 V CA/CC
Corriente de conmutaciónmín. 10 mA , máx. 6 A CA/CC
Potencia de conmutaciónCC: máx. 24 VA
CA: máx: 230 VA
Tiempo de respuesta30 ms
Conformidad
Seguridad funcionalISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
Norma del productoEN 61496-1
Autorizaciones y Certificados
Conformidad CECE
Conformidad con UKCAUKCA
Autorización ULcULus
Autorización TÜVTÜV
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humedad del aire relativamáx. 95 %, sin condensar
Resistencia a choquesver Instrucciones de uso
Resistencia a la vibraciónver Instrucciones de uso
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca , sección del conductor 0,2 ... 2 mm2
Material
CarcasaPoliamida (PA)
Masa358 g
Dimensiones
Altura99 mm
Anchura67,8 mm
Profundidad112,7 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027243101
ECLASS 10.0.127243101
ECLASS 9.027243101
ECLASS 8.027243101
ECLASS 5.127272790
ETIM 8.0EC002538
ETIM 7.0EC002538
ETIM 6.0EC002538
ETIM 5.0EC002538
UNSPSC 12.146171620

Details: SB4-OR-4CP-B

Product Documentation: SB4-OR-4CP-B

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction manualENGPDF4542 KB

Design / Simulation: SB4-OR-4CP-B

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1058 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: SB4-OR-4CP-B

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
/cert/cert1246e.pdfZ10 12 20068 0075ALLPDF366 KB
USA ULUL-US-L215245-11-20607002-2 / UL-CA-L215245-21-20607002-1ALLPDF561 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2139CALLPDF488 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7142ALLPDF441 KB

Software: SB4-OR-4CP-B

Seleccionar idioma:
Software ToolsLiberar InfoTipo de archivoTamaño
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek SensorenZIP131 KB

Productos asociados: SB4-OR-4CP-B

Componentes del sistema adecuados
Alcance hasta 10 m, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Luz emisora rojo, Ayuda de alineamiento integrada, Indicación de preavería y función con buena visibilidad en receptor, Carcasa robusta, Impermeable, Tipo de protección IP67, Funcionamiento en unidades de evaluación, SB4 (SafeBox), Tipo(S2): Carcasa en miniatura, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4, Conexión: cable fijo 2,5 m, 5 hilos, Norma europeafa
Alcance 12 m, Luz roja, luz LÁSER pulsada, Láser clase 1, con protección ocular, Nivel de rendimiento PL e, Indicación de preavería y función con buena visibilidad en receptor, Carcasa robusta, Impermeable, Tipo de protección IP67, Operación en unidades de control de la serie SB4 (SafeBox), Tipo(S2): Carcasa en miniatura, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4, Conexión: Conexión enchufable, con rosca metálica de 5 polos, M12 x 1, giratorio 90°fa
Alcance 30 m, Luz roja, luz LÁSER pulsada, Láser clase 1, con protección ocular, Nivel de rendimiento PL e, Indicación de preavería y función con buena visibilidad en receptor, Carcasa robusta, Impermeable, Tipo de protección IP67, Funcionamiento en unidades de evaluación, SB4 (SafeBox), Tipo(S2): Carcasa en miniatura, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4, Conexión: Conexión enchufable, con rosca metálica de 5 polos, M12 x 1, giratorio 90°fa
Alcance hasta 10 m, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Luz emisora rojo, Ayuda de alineamiento integrada, Indicación de preavería y función con buena visibilidad en receptor, Carcasa robusta, Impermeable, Tipo de protección IP67, Funcionamiento en unidades de evaluación, SB4 (SafeBox), Tipo(S2): Carcasa en miniatura, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4fa
Alcance hasta 30 m, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Rango de temperatura aumentado hasta -35 øC con luneta frontal t‚rmica , Luz emisora rojo, Ayuda de alineamiento integrada, Indicación de preavería y función con buena visibilidad en receptor, Operación con dispositivos de evaluación Serie SB4, Tipo(S2): rectangular, F, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4, Conexión: Conec. macho M12, 5 polosfa
Alcance hasta 30 m, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Luz emisora rojo, Ayuda de alineamiento integrada, Indicación de preavería y función con buena visibilidad en receptor, Carcasa robusta, Impermeable, Tipo de protección IP67, Funcionamiento en unidades de evaluación, SB4 (SafeBox), Tipo(S2): rectangular, F, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4, Conexión: Compartimento de terminalesfa
Alcance hasta 65 m, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Luz emisora rojo, Ayuda de alineamiento integrada, Indicación de preavería y función con buena visibilidad en receptor, Carcasa robusta, Impermeable, Tipo de protección IP67, Funcionamiento en unidades de evaluación, SB4 (SafeBox), Tipo(S2): rectangular, F, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4, Conexión: Compartimento de terminalesfa
Alcance hasta 65 m, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Luz emisora rojo, Ayuda de alineamiento integrada, Indicación de preavería y función con buena visibilidad en receptor, Carcasa robusta, Impermeable, Tipo de protección IP67, Funcionamiento en unidades de evaluación, SB4 (SafeBox), Tipo(S2): rectangular, F, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4, Conexión: Conector M12, 4 polosfa
Alcance hasta 30 m, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Luz emisora rojo, Ayuda de alineamiento integrada, Indicación de preavería y función con buena visibilidad en receptor, Carcasa robusta, Impermeable, Tipo de protección IP67, Operación en unidades de control de la serie SB4 (SafeBox), Tipo(S2): rectangular, F, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4, Conexión: Conector M12, 4 polosfa
Functional Safety Hub de Pepperl+Fuchs

Varios cientos de productos con evaluación de SIL/PL, herramientas gratuitas y folletos en un mismo lugar: el "Functional Safety Hub" es su punto de partida para la implementación de funciones de seguridad.

Selector de productos de seguridad para productos con calificación SIL/PL

¿Busca un producto específico con calificación SIL/PL? Pruebe nuestra herramienta de selección, que le ofrece una visión general de los dispositivos con evaluación de seguridad, incluyendo tanto el nivel de integridad de seguridad (Safety Integrity Level, SIL) como el nivel de rendimiento (Performance Level, PL).