Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Cable de conexión, M12 al extremo de cable abierto, cable de PVC blindado de 8 clavijas |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 8 + blindaje | |
Conexión 1 | Conector hembra | |
Tipo 1 | angulado | |
Rosca 1 | M12 | |
Conexión 2 | Terminal de línea libre | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 30 V CA/CC | |
Corriente de trabajo | máx. 2 A | |
Impedancia característica | 100 Ω ± 15 Ω (> 1 MHz) | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
|
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 | |
Material | ||
Contactos | CuZn | |
Superficie de contacto | Au | |
Pinza | Fundición de cinc, niquelado | |
Cable | PVC | |
Aislamiento del hilo | PVC | |
Cable | de hilos finos, flexibles | |
Diámetro del revestimiento | ∅ 6,2 mm | |
Radio de flexión | > 15 x diámetro de cable, móvil > 6 x diámetro de cable, tendido fijo |
|
Color | gris | |
Hilos | 4 x 2 x 0,14 mm2 | |
Blindaje | Trenzado | |
Longitud | 5 m | |
Masa | 372 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |