Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Carcasa con sistema de climatización VPH-F200-T

VPH-F200-T
  • Protección contra el exceso de temperatura
  • Regulación termostática

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  VPH-F200-T

Descripción del producto
Carcasa con sistema de climatización para ampliar el rango de temperatura del sensor utilizado
Datos eléctricos
Tensión de trabajo24 V CC +/- 10 %
Corriente de trabajomáx. 10 A
Consumo de potencia200 W
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Material
CarcasaPA 6
Sujeción verticalAcero inoxidable 1.4541
Masaaprox. 8000 g
Dimensiones
Altura305 mm
Anchura239 mm
Profundidad349 mm
Información general
NotaEvite que se forme condensación en el panel frontal asegurándose de que la carcasa VPH no se exponga a grandes fluctuaciones de temperatura.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: VPH-F200-T

Product Documentation: VPH-F200-T

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
ManualENGPDF1977 KB

Homologaciones: VPH-F200-T

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5814ALLPDF26 KB

Productos asociados: VPH-F200-T

Componentes del sistema adecuados

Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , RS 485-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Kmfa

Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , SSI-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Kmfa
Sistemas de posicionamiento absoluto safePXV y safePGV

Por primera vez, los nuevos sistemas de posicionamiento absoluto safePXV y safePGV alcanzan el nivel de seguridad SIL 3/PL e con un único sensor…

Functional Safety Hub de Pepperl+Fuchs

Varios cientos de productos con evaluación de SIL/PL, herramientas gratuitas y folletos en un mismo lugar: el "Functional Safety Hub" es su punto de partida para la implementación de funciones de seguridad.