Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Convertir de señales |
Elementos de indicación y manejo | ||
---|---|---|
Indicación de la función | LED amarillo: reserva de función sencilla LED verde: reserva de función triple |
|
Elementos de mando | Regulador de sensibilidad | |
Elementos de mando | Conmutador claro/oscuro | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro | |
Señal de salida | 1 npn, 1 pnp conmutación continua, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la directiva | ||
Directiva CEM 2004/108/CE | IEC / EN 60947-5-2 | |
Conformidad con la normativa | ||
Resistencia a choque e impacto | IEC / EN 60068, semisinusoidal, 50 g por dirección X, Y y Z | |
Resistencia a la vibración | IEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 150 Hz, 5 g por dirección X, Y y Z | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Certificados | CE | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP40 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Material | ||
Carcasa | PVC |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210990 |
ECLASS 10.0.1 | 27210990 |
ECLASS 9.0 | 27210990 |
ECLASS 8.0 | 27210990 |
ECLASS 5.1 | 27270990 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
El convertidor de señales SU10 es indicado para la conexión de sensores ópticos de reflexión en miniatura y barreras ópticas unidireccionales de la serie KT10.
En un convertidor de señales SU10 pueden operarse 3 tipos diferentes de sensores en miniatura cilíndricos: Sensores ópticos de reflexión energéticos KT10-8-80, sensores ópticos de reflexión con atenuación de fondo auténtica (HGA) KT10-8-H y barreras ópticas unidireccionales KS/KSE10.
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0 | ALL | 546 KB |