Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Vezetékhiba-átláthatóságot kínáló kontaktusleválasztó erősítő az átfogó vezetékhiba-érzékeléshez

2016-02-04

Egyedi hibafelismerés a teljes jelkörben, felesleges vezetékezés nélkül

Line fault detection with Pepperl+Fuchs' switch amplifiers
K- és H-rendszerű kontaktusleválasztó erősítők vezetékhiba-érzékeléshez.

A hagyományos rendszerekhez képest a vezetékhiba-átláthatóságot (LFT) kínáló interfészmodulokat használó felügyelő jeláramkörökkel megspórolható a felesleges vezetékezés. A hagyományos rendszerek esetén kimenetre van szükség a terepi eszközön, és további bemenetre a DCS rendszeren. A vezetékhiba-átláthatóság további előnye, hogy érzékelhetők a terepi eszközök és az interfészmodulok közötti hibák.

Az LFT-t kínáló kontaktusleválasztó erősítők egyszerre továbbítanak kapcsolási és hibajeleket a robbanásveszélyes területről a vezérlőterembe egyetlen kimeneten keresztül. A galvanikus leválasztó és a terepi eszköz közötti lehetséges vezetékhibák megkülönböztethetők a kapcsolási jelektől.

A galvanikus leválasztóban lévő rezisztív kapcsolási kimenet továbbítja a vezetékhiba- és rövidzárlatihiba-jeleket a bemenettől a kimenethez az érzékelőjellel együtt. Több K-rendszerű és H-rendszerűkontaktusleválasztó erősítő van ellátva ilyen rezisztív tranzisztorkimenettel. Ezek a modulok kifejezetten a NAMUR érzékelőkhöz (EN 60947-5-6), valamint az SIL2-ig vagy SIL3-ig terjedő gyújtószikramentes alkalmazásokhoz készültek.

A vezetékhiba-átláthatóság lehetővé teszi:

  • Egyedi hibaérzékelés digitális jelet továbbító jeláramkörökben, felesleges vezetékezés nélkül

  • A terepi oldal és a vezérlőoldal folyamatos felügyelete

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás