A feldolgozóiparban erős érzékelők szükségesek, hogy figyelemmel lehessen kísérni a szelepek megfelelő helyzetét. Az olyan szabadtéri alkalmazási területek, mint például a tengervíz-sótalanító üzemek, olajfúró berendezések vagy foszfátbányák, különleges követelményeket támasztanak az alkalmazott érzékelők technológiájával szemben. A különösen jól szigetelt és korróziómentes házzal rendelkező F31K2 kettős induktív érzékelő ideális megoldás a szelepállás-visszajelzéshez ilyen szélsőséges körülmények között. A Pepperl+Fuchs optimalizált érzékelősorozata mostantól az IECEx jóváhagyásával egy nem gyújtószikramentes változatot is tartalmaz, a Zóna 2/22 besorolású veszélyes területeken történő használatra világszerte. Ráadásul a kis fogyasztású változat lehetővé teszi a meglévő rendszerek mechanikus végálláskapcsolókkal történő, egyszerű korszerűsítését.
Legyen szó melegről, hidegről, sós vízről vagy UV-sugárzásról: masszív és tartós kialakítása miatt az F31K2 ellenáll a legmostohább szabadtéri körülményeknek is. Két különálló induktív érzékelőelem teszi lehetővé a szelep helyzetének érintés- és kopásmentes érzékelését. A nagy ellenállóképességű ház (akár IP69 védettségi szinttel) miatt az F31K2 készüléknek meg sem kottyan a víz vagy a por. A felhasznált anyagok – V4A rozsdamentes acél, nagy teljesítményű műanyagok és bevonatos alumínium – szintén védik az érzékelőt a korróziótól. A -40 és +70/+100 °C közötti megnövelt működési hőmérséklet-tartomány révén az F31K2 bármilyen probléma nélkül használható szélsőséges időjárási körülmények között. Ezenkívül védőkupak is rendelkezésre áll, amely védi a működtető egységet a mechanikai sérülésektől és szennyeződésektől.
A F31K2 sorozat kettős érzékelői eltérő engedélyekkel és elektronikus kimenetekkel kaphatók. Külön kiemelendő a kétvezetékes, egyenáramú és alacsony fogyasztású változat: a szabadalmaztatott Pepperl+Fuchs technológia miatt ez a kettős induktív érzékelő lényegében feszültségmentes érintkezővel rendelkezik. Ennek eredményeként a maradékáram annyira alacsony, hogy az érzékelő az összes programozható logikai vezérlővel és folyamatvezérlő rendszerrel együtt használható. Ez azt jelenti, hogy elérhető egy modern induktív megoldás azon rendszerek számára is, amelyek korábban mechanikus érintkezőkre támaszkodtak.
Azokon a területeken, ahol ritkán fordul elő robbanásveszélyes légkör, a szükséges robbanásvédelem különösen könnyen megvalósítható a két- és háromvezetékes egyenáramúváltozatokkal. Az érzékelőket a Zóna 2/22, Ex ec (fokozott biztonság) az Ex tc (védelem szekrénnyel) védelmi besoroláshoz tervezték ATEX és IECEX tanúsítvánnyal. Ezért ezen eszközök használata esetén sem izolált kapcsolóerősítőkre, sem gyújtószikramentes vezetékezésre nincs szükség. A Zóna 0/20-ig terjedő robbanásveszélyes területeken az F31K2 gyújtószikramentes NAMUR verziója biztosítja az ATEX és IECEx-jóváhagyásoknak való megfelelést. A kettős induktív érzékelő ezen változata akár SIL 2 biztonsági alkalmazások esetén is használható.
Az F31K2 kompakt kettős érzékelő kiegészítő tartozékok nélkül közvetlenül a szelepműködtető elemekre szerelhető, így különösen könnyen telepíthető. A nagy, sorkapcsos csatlakozósor még kényelmesebb bekötést biztosít. A Pepperl+Fuchs különböző méretű működtető egységek széles választékát kínálja, így az F31K2 rugalmasan átalakítható a különböző meghajtókhoz. A termékkínálat tartalmaz egy olyan működtetőegységet is, amely jól látható, színes szelepállás-visszajelzővel rendelkezik: Így akár távolról is első pillantásra megállapítható, hogy a szelep nyitott vagy zárt állapotban van-e. A F31K2 így maximális kényelmet biztosít a szelepállás-visszajelzéshez a szabályozott szakaszokban.