Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Rájött már? Tudja meg a választ az E-hírek 2019. februári 1. számában szereplő rejtvényre

Milyen mély a tó?

riddle, e-news, brain teaser, water lily, pond, challenge, newsletter
Meg tudja mondani, milyen mély a tó?

Egy parkban található nagy tó felszínét számtalan vízililiom borítja. Egyikük pontosan 10 centiméterrel ér a vízfelszín fölé. Hirtelen erős szél támad, és a vízililiomok kissé arrébb sodródnak. A vízfelszín fölé 10 centiméterrel érő liliom az eredeti helyzetéhez képest immár 60 centiméterrel arrébb található, közvetlenül a vízfelszínen.

Milyen mély a tó?


Solution

Calculate the depth of the pond with the help of  the Pythagoras Theorem!
Calculate the depth of the pond with the help of the Pythagoras Theorem!

Without any wind, the water lily is perpendicular to the ground of the pond and its water surface. Due to the strong wind, the water lily is pushed to the sides and consequently, its stem completely disappears under the water's surface. According to the Pythagoras Theorem, the depth of the pond can be calculated as follows:

x2 + 602 = (x + 10)2
x2 + 3600 = x2 + 20x + 100
20x = 3500
x = 175 (cm)

The pond is 1.75 m deep.


amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás