Onboard weighing systems are used to calculate the weight of materials on mobile equipment. Modern wheel loaders or port cranes calculate material weight loaded directly in the bucket or on the crane. Unlike conventional scales, a centralized weighing location is not needed. Load weighing is carried out directly at the mobile equipment location.
When calculating weight on mobile equipment, measurement errors often occur due to external acceleration. Vehicle braking, acceleration, or driving along curves may affect measurements. To prevent incorrect measurements, the vehicle would normally have to make a complete stop to calculate weight accurately. For time and financial reasons, this is not an option. The goal is to compensate for such disruptions and optimize weight detection during the vehicle's journey.
A gyorsulásérzékelő és a giroszkóp intelligens kombinációja miatt az IMU F99 képes kompenzálni a külső gyorsulást, és lehetővé teszi a nagy pontosságú dőlésmérést. A tömegszámítás a gyorsuláskompenzált dőlésadatok felhasználásával késedelem nélkül történik a folyamatban lévő munka során.
Az intelligens Sensor Fusion algoritmusnak köszönhetően az F99 inerciális mérőegység pontos, decentralizált tömegszámítást tesz lehetővé. Kifejezetten kültéri (IP68/69K) és közúton való használatra (E1 és GL jóváhagyással) tervezték, így igen széles körű a felhasználási területe. Ez növeli a teljes folyamat hatékonyságát.