Inclination monitoring on large vehicles like wheel loaders, dump, or lift trucks is particularly important in order to avoid damage to equipment or personnel. If these machines are used in uneven areas, a sharp turning angle in an inclined position can cause the vehicle to tilt. This risk is significantly increased for articulated wheel loaders or dump trucks with a very short turning radius.
The sharper the steering angle of the vehicle, the higher the risk of an accident. The steering angle has to be limited based on the vehicle's inclination. It is necessary to reliably monitor the overall inclination of the vehicle even during dynamic driving. External influences must not affect the measurement results.
Az F99 inerciális mérőegység érzékeli a jármű dőlését. Ideális erre a feladatra, mivel használatával a jármű fékezése és gyorsulása során, vagy a kanyarokban fellépő külső gyorsulás kompenzálható. A gyorsulásérzékelő és giroszkóp intelligens kombinációjának köszönhetően az IMU F99 kompenzálja a külső gyorsulást, és lehetővé teszi a nagy pontosságú dőlésmérést. A kormányszög a jármű dőlésének megakadályozása érdekében mindig szabályozható.
Az intelligens Sensor Fusion algoritmusnak köszönhetően az F99 inerciális mérőegység megbízható dőlésmérést tesz lehetővé még dinamikus mozgás közben is. Alkalmas kültéri használatra(IP68/IP69K), illetve az E1 jóváhagyásnak köszönhetően a közúti közlekedésben is alkalmazható; használatával megbízhatóan megelőzhetőek a személyi sérülések és a berendezések károsodása.