Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Innovatív PXV pozicionáló rendszer – A bevált technológia most még tökéletesebb

2017-09-29

PXV Absolute Positioning System
PXV abszolút pozicionáló rendszer

A Pepperl+Fuchs megbízhatóság, zavarjelekkel szembeni immunitás és felhasználás terén új mércét felállító PXV abszolút pozicionáló rendszere megszilárdította a vállalat vezető szerepét a pozicionálórendszer-technológiákban. A PXV rendszer alapja a 2-D kamerarendszerttöbbszörösen redundáns adatmátrix kódszalaggal kombináló kipróbált és különleges technológia. Fedezze fel a 2-D kód alapú pozicionálás előnyeit a hagyományos 1-D kódos megoldásokkal szemben, és bízza magát a piac legmegbízhatóbb pozicionáló rendszerére.


Többszörös redundancia és zavarjelekkel szembeni immunitás

Az új PXV pozicionáló rendszer 120 mm x 80 mm méretű leolvasóablakkal rendelkezik. Az érzékelő egyetlen leolvasási művelet során akár öt adatmátrixkód olvasására is képes.  Az olvasó kinyeri a kódokból az információt, majd kiszámítja a kamera középpontjához viszonyított pontos pozíciót. Az adatmátrixkódok információhordozóként történő használata lehetővé teszi az adatokredundáns leképezését. A többszörös redundanciának köszönhetően a PXV rendkívül ellenálló az interferenciával szemben. Még ha egy vagy több adatmátrixkód annyira piszkos vagy sérült is, hogy csak egyes részei olvashatók, a PXV ilyenkor is megbízható abszolút pozicionálást nyújt.


Egyszerű telepítés és gyors üzembe helyezés

A PXV pozicionáló rendszer adatmátrix kódszalagjaöntapadó, és testre szabott hosszúságokban is kapható. Az érzékelő széles leolvasóablakával és nagy mélységű fókuszával kombinálva jelentősen megkönnyíti a telepítést. A PXV rendszert elég megközelítőleg a kódszalaghoz igazítani, minek köszönhetően az üzembe helyezés gyors és egyszerű. Az Y és Z tengelyek további adatai a teljes mérési tartományban biztosítják a leolvasó optimális pozícióját. Az RS-485, SSI, PROFINET és EtherNet/IP interfészek integrálva vannak az érzékelőházba. Az előbb említett interfészek, továbbá az adatmátrix ellenőrzési kódokon, a számítógépen, vagy a vezérlőrendszeren történő paraméterezés lehetővé teszik a rendszer problémamentes integrációját.



A PXV abszolút pozicionáló rendszer fennakadás nélkül kezeli a szűk ívsugarakat.

Rugalmasság sokféle alkalmazásban

A szűk ívsugarak, a meredek emelkedők és lejtők, továbbá az akár 75 mm nagyságú sortörések nem jelentenek akadályt a PXV számára.  Az új abszolút pozicionáló rendszer sokféle alkalmazáshoz megfelelő, anélkül, hogy közben módosítani kéne a követési tartományt. A különleges, akár 100 000 m-es kódszalaghossznak köszönhetően a PXV nagyméretű ipari üzemekben is jól használható. Tipikus alkalmazási módok:

  • Rakodódaruk pozicionálása a raktározásban és anyagkezelésben
  • Csúszóegységek vagy egysínű vasútrendszerek pozicionálása a gépjárműiparban
  • Forgóasztalok beállítása a gépgyártásban

A PXV pozicionáló rendszer rövid áttekintése

  • 2-D kamera és öntapadó adatmátrix kódszalag különleges kombinációja
  • A többszörös redundancia révén érzéketlen a kódszalag bepiszkolódására vagy sérüléseire
  • Precíz abszolút pozicionálás még szűk ívsugarak, meredek emelkedők vagy lejtők, illetve akár 75 mm nagyságú sortörések esetén is
  • Könnyű kameraparaméterezés adatmátrixos ellenőrzési kódok, számítógép vagy vezérlőrendszer által
  • A mechanikus alkatrészek eltávolításának köszönhetően különösen masszív
  • Testre szabható kódszalaghossz (akár 100 000 m-ig)

amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás