Az AS-interfész hálózatokhoz modulok, tápegységek, jelismétlők, masterek és kommunikációs modulok széles választéka elérhető. Az AS-interfész nyomógombok kínálata azonban viszonylag korlátozott, és nem mindig felel meg a felhasználók igényeinek. A probléma megoldására a Pepperl+Fuchs kifejlesztette az egyedülálló CB10 modult, amely lehetővé teszi a nyomógombok és a kulcsos kapcsolók AS-interfész hálózatokba történő könnyű integrálását. Ennek köszönhetően a felhasználók rugalmasan sokféle nem-AS-interfész nyomógombból válogathatnak az alkalmazásuknak megfelelően.
A kompakt CB10 modul könnyen felszerelhető már meglévő nyomógombdobozokba vagy panelek mögé. Az innovatív magas hőmérsékleten olvadó gyártási eljárás lehetővé teszi az elektronikus alkatrészek fröccsöntést nem igénylő teljes takarását. Az eredmény egy rendkívül kompakt kialakítású, 36 mm x 40 mm x 10 mm méretű ház, amely könnyen elfér a kisméretű nyomógombdobozokban. A magas hőmérsékleten olvadó technológia szintén védelmet biztosít a CB10 elektronikája számára, és minőségi, ütésálló házat garantál.
A CB10 modul lehetővé teszi a nyomógombok AS-interfész rendszerbe való gyors integrálását, a könnyű felszereléshez pedig kétoldalú ragasztócsíkokat mellékelünk. A peremezett vezetékek által a modul maximális rugalmasságot és közvetlen csatlakoztathatóságot nyújt. A színkódolt vezetékek biztosítják a funkciók gyors és egyértelmű hozzárendelését. Az állapotjelző és diagnosztikai LED lámpák, valamint a vezetékek nagyobb mértékű címkézése szintén előnyt jelent a problémamentes telepítés és működtetés szempontjából.
A Pepperl+Fuchs kompakt AS-interfész CB10 modulja rugalmas moduláris megoldást kínál a felhasználók számára, amely a legszűkebb helyeken is elfér. Az alkalmazástól függően immár sokféle mechanikus nyomógomb, kapcsoló és panel könnyedén integrálható az AS-interfész hálózatba. Ezenfelül lehetőség van a kapcsolódobozok és a panelek könnyű előzetes összeszerelésére, így az OEM-ek csatlakozásra kész megoldást kínálhatnak. A CB10 biztosítja továbbá a gombok és kapcsolók közvetlenül az AS-interfész hálózatból történő tápellátását – további tápellátás nem szükséges.